HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariPiastre a forma piatta comune517-6429: RONDELLA-SEM
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariPiastre a forma piatta comune
517-6429: RONDELLA-SEM
517-6429: RONDELLA-SEM

Marchio: Cat

fallback-image
517-6429: RONDELLA-SEM

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 517-6429
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 517-6429

Unità di misura

USAMetrico
Washer Type: See Drawing
Outside Diameter (mm): 20
Inside Diameter (mm): 10,2
Thickness (mm): 99.999,99
Materiale: Acciaio al carbonio
Outside Diameter (in): 0,787
Thickness (in): 3.937,008
Inside Diameter (in): 0,402
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 517-6429

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto