HomeMotoreCinghie, pulegge e smorzatori di vibrazioniAltri smorzatori di vibrazioni, cinghie e pulegge522-4208: Distanziale spesso 21,5 mm
Home
MotoreCinghie, pulegge e smorzatori di vibrazioniAltri smorzatori di vibrazioni, cinghie e pulegge
522-4208: Distanziale spesso 21,5 mm
522-4208: Distanziale spesso 21,5 mm

Distanziale in acciaio spesso 21,5 mm Cat® utilizzato nella protezione dello smorzatore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
522-4208: Distanziale spesso 21,5 mm
522-4208: Distanziale spesso 21,5 mm
522-4208: Distanziale spesso 21,5 mm
522-4208: Distanziale spesso 21,5 mm
522-4208: Distanziale spesso 21,5 mm

Distanziale in acciaio spesso 21,5 mm Cat® utilizzato nella protezione dello smorzatore

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 522-4208
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 522-4208

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Acciaio,Acciaio strutturale
Diametro esterno (pollici): 0,8
Diametro esterno (mm): 20,2
Spessore (pollici): 0,846
Spessore (mm): 21,5
Outside Diameter (in): 0,795
Outside Diameter (mm): 20,2
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 13,9
Coating: None
Inside Diameter (in): 0,547
Visualizza di più

Il tempo per la manutenzione?

Lo rendiamo semplice

Kit di manutenzione completi disponibili per tipo di attrezzatura con intervalli di 250, 500 e 1.000 ore.

Modelli compatibili per il codice 522-4208

GENERATORE

SR5

MOTORE - INDUSTRIALE

SPF743 3516B 3508B 3512E 3512B LD700E 3508B 3512B 3512C C175-16 3516B 3516C 3508 3512 3516 G3512H G3520B G3516J G3508J G3512B G3520J G3512J G3516B G3508B G3516

PRODOTTI PER IL SETTORE PETROLIFERO

2016 3516 3512 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B C175-16 3512B 3512C 3508

DUMPER A TELAIO RIGIDO

794 AC 793F 798 AC 3508B 793 798 796 AC 793F CMD 793F OEM 793F XQ 795F XQ 793F 795F AC 794 AC

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

XQ2280 C175-16 G3520J 3512E G3516J 3516C 3516E 3512C

PRODOTTI MARINI

SR5 G3516 C175-20 G3512 C175-16 G3508 3516B GEN G3516H G3520C C175-16GENSET 3516C 3516 G3512H 3516B 3516C GEN SET 3512 G3520H 3516E 3512C 3512B 3512C C175-16 3508C 3516B 3516C 3512B 3512C 3516C 3512B 3508C

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

6060

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito