Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్బెల్ట్‌లు, పుల్లీలు & వైబ్రేషన్ డంపర్‌లుఇతర బెల్ట్‌లు, పుల్లీలు & వైబ్రేషనల్ డ్యాంపర్‌లు522-4208: 21.5 మి.మీ. మందపాటి స్పేసర్
హోమ్ఇంజన్బెల్ట్‌లు, పుల్లీలు & వైబ్రేషన్ డంపర్‌లుఇతర బెల్ట్‌లు, పుల్లీలు & వైబ్రేషనల్ డ్యాంపర్‌లు522-4208: 21.5 మి.మీ. మందపాటి స్పేసర్
522-4208: 21.5 మి.మీ. మందపాటి స్పేసర్

Cat® డంపర్ గార్డ్ లో ఉపయోగించే 21.5 మిమీ మందం గల స్టీల్ స్పేసర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
522-4208: 21.5 మి.మీ. మందపాటి స్పేసర్
522-4208: 21.5 మి.మీ. మందపాటి స్పేసర్
522-4208: 21.5 మి.మీ. మందపాటి స్పేసర్
522-4208: 21.5 మి.మీ. మందపాటి స్పేసర్
522-4208: 21.5 మి.మీ. మందపాటి స్పేసర్

Cat® డంపర్ గార్డ్ లో ఉపయోగించే 21.5 మిమీ మందం గల స్టీల్ స్పేసర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 522-4208 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: స్టీల్,నిర్మాణ ఉక్కు
బాహ్య వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.8
బాహ్య వ్యాసం (mm): 20.2
మందం (ఇంచులలో): 0.846
మందం (mm): 21.5
Outside Diameter (in): 0.795
Outside Diameter (mm): 20.2
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 13.9
Coating: None
Inside Diameter (in): 0.547
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 522-4208కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

794 AC 793F 798 AC 3508B 793 798 796 AC

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

XQ2280 C175-16 G3520J 3512E G3516J 3516C 3516E 3512C

జనరేటర్

SR5

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

SR5 G3516 C175-20 G3512 C175-16 G3508 3516B GEN G3516H G3520C C175-16GENSET 3516C 3516 G3512H 3516B 3516C GEN SET 3512 G3520H 3516E 3512C 3512B 3512C C175-16 3508C 3516B 3516C 3512B 3512C 3516C 3512B 3508C

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

6060

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

793F CMD 793F OEM 793F XQ 795F XQ 793F 795F AC 794 AC

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

SPF743 3516B 3508B 3512E 3512B LD700E 3508B 3512B 3512C C175-16 3516B 3516C 3508 3512 3516 G3512H G3520B G3516J G3508J G3512B G3520J G3512J G3516B G3508B G3516

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

2016 3516 3512 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B C175-16 3512B 3512C 3508

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది