HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicotto5M-8651: Boccola del terminale planetario con diametro esterno di 20,71 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicotto5M-8651: Boccola del terminale planetario con diametro esterno di 20,71 mm
5M-8651: Boccola del terminale planetario con diametro esterno di 20,71 mm

La boccola del terminale planetario Cat® da 12,70 mm di lunghezza supporta il movimento rotatorio e riduce l'attrito

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
5M-8651: Boccola del terminale planetario con diametro esterno di 20,71 mm
5M-8651: Boccola del terminale planetario con diametro esterno di 20,71 mm
5M-8651: Boccola del terminale planetario con diametro esterno di 20,71 mm
5M-8651: Boccola del terminale planetario con diametro esterno di 20,71 mm
5M-8651: Boccola del terminale planetario con diametro esterno di 20,71 mm

La boccola del terminale planetario Cat® da 12,70 mm di lunghezza supporta il movimento rotatorio e riduce l'attrito

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 5M-8651

Unità di misura

USAMetrico
Diametro interno (mm): 16,0
Diametro interno (pollici): 0,63
Diametro esterno (mm): 21,0
Diametro esterno (pollici): 0,82
Lunghezza totale (mm): 13,0
Lunghezza totale (pollici): 0,5
Materiale: METALLO SINTERIZZATO,Ferro P/M
Tipo: MANICOTTO DIRITTO
Diametro interno approssimativo (mm): 16,0
Scanalatura interna: No
Lunghezza totale approssimativa (mm): 13,0
Fori trasversali: No
Scanalatura esterna: No
Diametro esterno approssimativo (mm): 21,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 5M-8651

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD60 AD55B AD63

TRATTORE CINGOLATO

143 140 D4E D4E SR 4 4A

MOTORSCRAPER GOMMATO

650B 639D 633E II 637 631D 651B 631E 631C 631G 651E 660B 633C 637G 657E 637D 657B 637E 633D 651 641B 657G 666B 657 651 657G 657 657E 657B

DUMPER A TELAIO RIGIDO

773 D10R 775D 775B 773E 775F 775E 775D 773E 773D 773F 777 769C 773B 776 772B 768C

ESCAVATORE

TH43-C18

MOTORGRADER

16

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito