HomeParti di usuraBulloneria e tenuta delle parti di usuraRondelle per parti di usura5P-6604: rondella con diametro interno di 25,4 mm
Home
Parti di usuraBulloneria e tenuta delle parti di usuraRondelle per parti di usura
5P-6604: rondella con diametro interno di 25,4 mm
5P-6604: rondella con diametro interno di 25,4 mm

RONDELLA PIATTA

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
5P-6604: rondella con diametro interno di 25,4 mm
5P-6604: rondella con diametro interno di 25,4 mm
5P-6604: rondella con diametro interno di 25,4 mm
5P-6604: rondella con diametro interno di 25,4 mm
5P-6604: rondella con diametro interno di 25,4 mm

RONDELLA PIATTA

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Acquistati spesso insieme
5P-66045P-6604
3K-03603K-0360
7M-84857M-8485
Visualizza tutte le parti
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Diagramma delle parti per 5P-6604
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 5P-6604

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: ACCIAIO TEMPRATO,Lega di zinco,Acciaio bassolegato
Tipo di rondella: RONDELLA PIATTA
Adatto alle dimensioni dei bulloni: M24
Rivestimento: Il fosfato di zinco + olio garantisce una protezione dalla corrosione fino al punto di montaggio (si consiglia la verniciatura per le applicazioni esterne). Resistenza alla nebbia salina di 72 ore e alla ruggine rossa. Colore del rivestimento: da grigio scuro a nero.
Diametro esterno (pollici): 1,575
Diametro esterno (mm): 40
Spessore (pollici): 0,197
Spessore (mm): 5
Diametro esterno (mm): 40
Diametro interno (mm): 25,4
Outside Diameter (in): 1.575
Inside Diameter (in): 1
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 5P-6604

MOTORE - INDUSTRIALE

C175-16 C175-20 C175-16

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD60 AD55 AD55B AD63

COMPATTATORE PER TERRENO

825 825G II 825H 825G 825K 836H 836G 836K 826G 826H 826K 836 826 826G II

ASFALTATRICE

BG600D AP-600D

PRODOTTI MARINI

C175-20 C175-16 C175-16GENSET 3516 C175-16

ESBOSCATRICE (SKIDDER) CINGOLATA

59

POSATUBI

589

PRODOTTI PER IL SETTORE PETROLIFERO

C175-16

TRATTORE CINGOLATO

D9T D9R D9L 9 9C 9U 9S

DUMPER A TELAIO RIGIDO

794 AC 793F 798 AC 793 798 796 AC 793F AC 793F CMD 797 793F OEM 793F XQ 795F XQ 797F 793F 795F AC 794 AC 797B

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

C175-16 C175-20

DOZER GOMMATO

834 834G 834H 834B 834K 824G II 824 824H 824G 824K 980 XE 982XE 980K HLG 980G II 980XE 988K XE 988G 988H 988K 980H 980G 988 XE 980L 980K 980M 988F II 986 980 982 988GC 980GC 986H 988 986K 982 XE 982M

ESCAVATORE

5130 5130B 320D L

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto