Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页掘地工具掘地工具紧固件和固定装置掘地工具垫圈5P-6604: 25.4 mm 内径垫圈
首页
掘地工具掘地工具紧固件和固定装置掘地工具垫圈
5P-6604: 25.4 mm 内径垫圈
5P-6604: 25.4 mm 内径垫圈

平垫圈

品牌: Cat

产品图像
5P-6604: 25.4 mm 内径垫圈
5P-6604: 25.4 mm 内径垫圈
5P-6604: 25.4 mm 内径垫圈
5P-6604: 25.4 mm 内径垫圈
5P-6604: 25.4 mm 内径垫圈

平垫圈

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
5P-6604 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 5P-6604 的技术规格

计量单位

美制公制
材料: 淬硬钢,合金锌,低合金钢
垫圈类型: 平垫圈
适合螺栓尺寸(mm): M24
涂层: 磷酸锌 + 机油可提供腐蚀防护,直至组装点(对于外部应用,建议进行喷漆)。耐盐雾,72 小时无红锈。涂层颜色 - 深灰色至黑色。
外径(in): 1.575
外径(mm): 40
厚度(in): 0.197
厚度(mm): 5
内径(mm): 25.4
外径(mm): 40
Outside Diameter (in): 1.575
Inside Diameter (in): 1
查看更多
零件号 5P-6604 的兼容型号

发动机 - 发电机组

C175-16 C175-20

轮式推土机

834 834G 834H 834B 834K 824G II 824 824H 824G 824K 980 XE 982XE 980K HLG 980G II 980XE 988K XE 988G 988H 988K 980H 980G 988 XE 980L 980K 980M 988F II 986 980 982 988GC 980GC 986H 988 986K 982 XE 982M

履带式集材机

59

石油产品

C175-16

吊管机

589

沥青摊铺机

BG600D AP-600D

井下铰接式卡车

AD60 AD55 AD55B AD63

挖掘机

5130 5130B 320D L

履带式拖拉机

D9T D9R D9L 9 9C 9U 9S

土方压实机

825 825G II 825H 825G 825K 836H 836G 836K 826G 826H 826K 836 826 826G II

非公路用卡车

794 AC 793F 798 AC 793 798 796 AC 793F AC 793F CMD 797 793F OEM 793F XQ 795F XQ 797F 793F 795F AC 794 AC 797B

船用产品

C175-20 C175-16 C175-16GENSET 3516 C175-16

发动机 - 工业

C175-16 C175-20 C175-16