HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoKit anelli di tenuta603-3605: Kit anelli di tenuta (nitrile 90A)
Home603-3605: Kit anelli di tenuta (nitrile 90A)

Ricambi inclusi in questo kit

Nessuna parte di ricambio attualmente associata a questo kit.

Per ulteriori informazioni,

.

DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili

Descrizione per codice 603-3605

I kit di guarnizioni O-Ring per uso generale Cat® offrono la massima praticità alle dimensioni di O-ring comunemente usate, riducendo la necessità di ordinare singole tenute. Il kit viene fornito in un robusto contenitore di plastica ben organizzato con scomparti individuali e può essere chiuso con chiusura per lo stoccaggio e la protezione dalla contaminazione.

Attributi: Gli O-Ring Cat® sono realizzati con materiali adatti ai fluidi, alle temperature e alle pressioni presenti nei motori e nelle macchine Cat per fornire prestazioni affidabili nelle applicazioni più esigenti. Gli O-Ring Cat sono la soluzione migliore per le vostre esigenze di O-Ring Cat e di altre attrezzature mobili. Proteggete il vostro investimento con le guarnizioni originali Cat.

Applicazione: gli anelli di tenuta sono utilizzati in molti giunti statici e dinamici delle macchine e dei motori Cat.

Caratteristiche tecniche per il codice 603-3605

Unità di misura

USAMetrico

    Applicazioni:

    Gestione del combustibile a temperatura ambiente; servizio GPL ad alta e bassa pressione; fluidi idraulici; guarnizioni del servosterzo; guarnizioni del termostato del radiatore.

    Compatibile con:

    Resistenti all'abrasione; lubrificanti sintetici a base di alfa-olefine; glicole etilenico; combustibili a base di idrocarburi; lubrificanti a base di petrolio; oli e grassi siliconici; refrigeranti; guarnizioni ORFS, STORS

    Durezza (Shore A):

    90,0

    Materiale:

    NBR (90), NBR - Nitrile, Nitrile (NBR)

    Descrizione materiale:

    La gomma nitrilica (NBR) è in grado di resistere a temperature di servizio comprese tra -40 e 100°C ed è resistente agli oli combustibili, alla benzina, al gasolio a bassissimo contenuto di zolfo e ai lubrificanti. La gomma nitrilica non è consigliata per applicazioni che richiedono resistenza al biodiesel.

    Non compatibile con:

    Bio-diesel, fluidi per freni di autoveicoli e aerei; alti livelli di ozono; chetoni; fluidi a base di esteri fosforici; acidi forti; luce UV.

    Note:

    Le dimensioni e le descrizioni dei materiali sono fornite solo a titolo informativo

    Materiale di tenuta primario:

    Gomma

    Temperatura (°F):

    -40° - 212°

Modelli compatibili per il codice 603-3605

PALA CINGOLATA COMPATTA

259D 259B3 259D3

TRATTORE CINGOLATO

D6R II D8

MOTORGRADER

140

ESCAVATORE

320

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito