HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneKit perni del leverismo623-2068: Kit di perni del leverismo - Benna a Powerlink
Home623-2068: Kit di perni del leverismo - Benna a Powerlink

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

166-1496: Tenuta perno diametro interno 99,85 mm

Quantità: 2

201-2771: Rondella piatta in acciaio M24 ID

Quantità: 1

235-7642: Perno del leverismo della benna

Quantità: 1

367-8468: O-ring 10 x 155mm 78A HNBR

Quantità: 2

451-2177: Rondella piatta in acciaio M24 ID

Quantità: 1

453-2854: Bullone esagonale M24-3 x 50mm

Quantità: 1

462-2006: Cuscinetto a manicotto (boccola)

Quantità: 2

Visualizzazione da 1 a 7 di 7

Descrizione per codice 623-2068

Una soluzione pratica per la riparazione dei perni del leverismo. Tutte le parti necessarie per aggiornare completamente un giunto a perno in un'unica posizione, in una sola volta! Le parti includono perno del leverismo, cuscinetti/boccole e bulloneria (bulloni, rondelle, spessori, distanziali, ecc.) Questo kit copre il giunto a perno 10. Dimensioni macchina 3336-340 con configurazione Mass e dimensioni macchina 345-352 con configurazione Reach. La larghezza della tenuta a labbro è di 8 mm con il tipo di ritenuta a bandiera imbullonata. Vedere di seguito la compatibilità con macchine/prefissi specifici. Descrizione: I perni di collegamento delle macchine Cat supportano il movimento rotatorio tra i telai delle macchine, i collegamenti e le attrezzature. Si trovano ovunque debba avvenire la rotazione tra due strutture. I perni e i cuscinetti a manicotto originali Cat sono progettati specificamente per funzionare come un sistema e fornire le prestazioni che vi aspettate. I progettisti Caterpillar abbinano la giusta combinazione di dimensioni, materiali, trattamento termico, trattamenti superficiali e finiture a ciascuna parte per consentirne il funzionamento e l'usura in modo efficace con tutte le altre parti vicine e dipendenti. Attributi: I perni di collegamento Cat sono ricavati da una barra di acciaio di alta qualità e temprati per garantire resistenza e durata eccezionali. Funzionano come parte del sistema di giunzione a perno per la vostra specifica macchina Cat e sono testati e collaudati nelle applicazioni più severe del mondo. La durezza superficiale, la finitura e la placcatura sono selezionate per garantire prestazioni ottimali con il cuscinetto a manicotto. Il risultato è un costo complessivo inferiore, un'eccezionale robustezza e durata a fatica, una resistenza superiore all'usura abrasiva e un'eccezionale protezione contro l'usura dei perni, anche in condizioni di carico elevato.

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui 1,3-butadiene, riconosciuto nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per saperne di più visita www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 623-2068

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 623-2068

ESCAVATORE

336F L 336E L 349F L 336 336 GC

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito