Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneKit perni del leverismo623-9306: Kit di giunzione tra benna e Powerlink con bullone a croce e guarnizione da 8 mm
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneKit perni del leverismo623-9306: Kit di giunzione tra benna e Powerlink con bullone a croce e guarnizione da 8 mm

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

240-2912: Cuscinetto a manicotto

Quantità: 2

166-1494: Tenuta perno diametro albero 79,85 mm

Quantità: 2

367-8467: Anello di tenuta 78A HNBR 10 x 140 mm

Quantità: 2

087-5805: Perno del leverismo

Quantità: 1

236-6366: Bullone con testa esagonale M16-2 x 195mm

Quantità: 1

451-2183: Dado esagonale M16 x 2 mm

Quantità: 2

Visualizzazione da 1 a 6 di 6

DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili

Descrizione per codice 623-9306

Descrizione:
• Questo kit (623-9306) contiene il perno e l'hardware necessari per sostituire il perno di collegamento della benna in corrispondenza del collegamento all'avambraccio e al collegamento di alimentazione.

Attributi:
• I nostri kit sono progettati per la massima praticità: preconfezionati, ordinati con un unico codice prodotto e consegnati in un'unica scatola, per farvi risparmiare tempo e denaro.

Avviso:Il prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui 1,3-butadiene che, nello Stato della California, è ritenuto possibile causa di tumori e difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per saperne di più visita www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 623-9306

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 623-9306

ESCAVATORE

320D 320D2

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito