Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettKoblingsboltsett623-9306: Skuffe til Powerlink-bolt skjøtesett – låsebolt – 8 mm tetning
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettKoblingsboltsett623-9306: Skuffe til Powerlink-bolt skjøtesett – låsebolt – 8 mm tetning

Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

367-8467: O-ring

Antall: 2

166-1494: 79,85 mm akseldiameter Tappetetning

Antall: 2

240-2912: 95,18 mm utvendig diameter på hylselageret

Antall: 2

451-2183: M16 x 2 mm sekskantet-mutter

Antall: 2

087-5805: Koblingsbolt

Antall: 1

236-6366: Holdebolt Sekskantet bolt

Antall: 1

Viser 1 til 6 av 6

BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller

Beskrivelse av delenummer 623-9306

Beskrivelse:
• Dette settet (623-9306) inneholder pinnen og maskinvaren som kreves for å erstatte bøttekoblingspinnen ved tilkoblingen til pinnen og strømkoblingen.

Attributter:
• Settene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier inkludert 1,3-butadien, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Spesifikasjoner for delenummer 623-9306

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 623-9306

GRAVEMASKIN

320D 320D2

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet