638-9773: KIT CONTROLLO
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoPrestazioni e produttività638-9773: KIT CONTROLLO

638-9773: KIT CONTROLLO

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

638-9773: KIT CONTROLLO

638-9773: KIT CONTROLLO

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

159-9495: dado per pannello esagonale da 1 1/2''-18

Quantità: 1

159-9496: Rondella di sicurezza con diametro interno di 38, 4 mm

Quantità: 1

206-2423: Morsetto a sella lunghezza 22,00 mm

Quantità: 5

3S-2093: Fascetta per cavi lunga 202 mm

Quantità: 8

443-4062: 24 Volt pompa dell'acqua interruttore a bilanciere

Quantità: 1

443-4066: Interruttore a bilanciere angolare della spazzatrice

Quantità: 1

443-6521: Interruttore a bilanciere da 12 Volt

Quantità: 1

446-9302: Cablaggio per scopa

Quantità: 1

446-9304: Piastra di supporto del cavo spessore 6 mm

Quantità: 1

491-2042: Cablaggio attrezzatura

Quantità: 1

4P-7581: Clip a scaletta spessore 2,3 mm

Quantità: 3

597-9011: Piastra di supporto per cablaggio da 3 mm di spessore

Quantità: 1

639-0409: Cablaggio del ponticello di controllo ausiliaria

Quantità: 1

7K-1181: Fascetta per cavi lunghezza 387,00 mm

Quantità: 8

7X-7729: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M10

Quantità: 2

8T-1889: Diametro interno 25,40 mm Clip in due pezzi

Quantità: 2

8T-1890: Mezza fascetta del diametro interno di 25,40 mm

Quantità: 2

8T-4121: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M10

Quantità: 4

8T-4133: Dado esagonale M10 x 1,5 mm

Quantità: 2

8T-4136: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 25 mm

Quantità: 4

Visualizzazione da 1 a 20 di 20

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito