HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet638-9773: KONTROLLSETT
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet
638-9773: KONTROLLSETT
638-9773: KONTROLLSETT

Merke: Cat

Produktbilder
638-9773: KONTROLLSETT
638-9773: KONTROLLSETT

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller
Kompatible modeller
Hjuldoser
938K938M926924K926M938930K930M930
Arbeidsredskap
SAHL BROOMBA25BA30BP25
Vis flere
Hjuldoser
938K938M926924K926M938930K930M930
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

639-0409: Auxiliary Control Jumper Wiring Harness
639-0409: Auxiliary Control Jumper Wiring HarnessAntall: 1
8T-1890: 25,40 mm innvendig diameter halvklemme
8T-1890: 25,40 mm innvendig diameter halvklemmeAntall: 2
8T-4121: 11 mm innvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm innvendig diameter skiveAntall: 4
443-4062: 24-volts vippebryter for vannpumpe
443-4062: 24-volts vippebryter for vannpumpeAntall: 1
491-2042: LEDNINGER
491-2042: LEDNINGERAntall: 1
443-6521: BRYTERENHET - RO
443-6521: BRYTERENHET - ROAntall: 1
446-9302: Ledningsopplegg for kost
446-9302: Ledningsopplegg for kostAntall: 1
446-9304: PLATE
446-9304: PLATEAntall: 1
597-9011: 3 mm tykk støtteplate for ledningsopplegg
597-9011: 3 mm tykk støtteplate for ledningsoppleggAntall: 1
7K-1181: 387,00 mm lang kabelstropp
7K-1181: 387,00 mm lang kabelstroppAntall: 8
8T-4133: M10 sekskantet mutter
8T-4133: M10 sekskantet mutterAntall: 2
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm skrue med sekskantet hode
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 4
4P-7581: 2,3 mm tykk stigeklemme
4P-7581: 2,3 mm tykk stigeklemmeAntall: 3
159-9496: 38,4 mm låseskive med innvendig diameter
159-9496: 38,4 mm låseskive med innvendig diameterAntall: 1
443-4066: Kostvinkelvippebryter
443-4066: KostvinkelvippebryterAntall: 1
206-2423: 22,00 mm lang sadelklemme
206-2423: 22,00 mm lang sadelklemmeAntall: 5
159-9495: 1 1/2''-18 sekskantet panelmutter
159-9495: 1 1/2''-18 sekskantet panelmutterAntall: 1
3S-2093: 202 mm lang kabelstropp
3S-2093: 202 mm lang kabelstroppAntall: 8
8T-1889: 25,40 mm innvendig diameter, todelt klemme
8T-1889: 25,40 mm innvendig diameter, todelt klemmeAntall: 2
7X-7729: 3 mm tykk hard skive
7X-7729: 3 mm tykk hard skiveAntall: 2
Viser 1 til 20 av 20
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 638-9773

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 638-9773

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 638-9773

HJULDOSER

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 930M 930

ARBEIDSREDSKAP

SAHL BROOM BA25 BA30 BP25

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert