HomeParti di usuraSistemi adattatore e denti della bennaDenti della benna6I-6602: Punta lunga del secchio
Home
Parti di usuraSistemi adattatore e denti della bennaDenti della benna
6I-6602: Punta lunga del secchio
6I-6602: Punta lunga del secchio

Cat® Long-Tip per il bordo di taglio della benna riduce l'usura del bordo di taglio della benna originale, prolungandone la durata.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
6I-6602: Punta lunga del secchio
6I-6602: Punta lunga del secchio
6I-6602: Punta lunga del secchio
6I-6602: Punta lunga del secchio
6I-6602: Punta lunga del secchio
6I-6602: Punta lunga del secchio

Cat® Long-Tip per il bordo di taglio della benna riduce l'usura del bordo di taglio della benna originale, prolungandone la durata.

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 6I-6602
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 6I-6602

Unità di misura

USAMetrico
Dimensioni punta: J600
Lunghezza punta (mm): 388
Rear Width (mm): 0
Rear Height (in): 7,008
Series: J Series
Size: J600
Overall Length (mm): 388
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 6,693
Overall Length (in): 15,276
Front Width (mm): 170
Rear Width (in): 0
Shape: General Purpose
Rear Height (mm): 178
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 6I-6602

DOZER GOMMATO

992G

ESCAVATORE

5110B 5080 375-A 390D 365C L 375-A L 345C L 365B L 385C L 365B II 365C 385B 385C 374D L 345C 365B

Visualizza di più
Parti di ricambio correlate
113-9609
113-9609: Attrezzo di bloccaggio a terra
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto