Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychZęby łyżki i systemy złączyZęby łyżki6I-6602: Długa końcówka łyżki
Strona główna
Osprzęt do prac ziemnychZęby łyżki i systemy złączyZęby łyżki
6I-6602: Długa końcówka łyżki
6I-6602: Długa końcówka łyżki

Cat® Long-Tip krawędzi tnącej łyżki zmniejsza zużycie oryginalnej krawędzi tnącej łyżki, wydłużając jej żywotność

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
6I-6602: Długa końcówka łyżki
6I-6602: Długa końcówka łyżki
6I-6602: Długa końcówka łyżki
6I-6602: Długa końcówka łyżki
6I-6602: Długa końcówka łyżki
6I-6602: Długa końcówka łyżki

Cat® Long-Tip krawędzi tnącej łyżki zmniejsza zużycie oryginalnej krawędzi tnącej łyżki, wydłużając jej żywotność

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 6I-6602
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 6I-6602

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość zęba (mm): 388
Rozmiar zęba: J600
Rear Width (mm): 0
Rear Height (in): 7,008
Series: J Series
Size: J600
Overall Length (mm): 388
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 6,693
Overall Length (in): 15,276
Front Width (mm): 170
Rear Width (in): 0
Shape: General Purpose
Rear Height (mm): 178
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 6I-6602

SPYCHARKI KOŁOWE

992G

KOPARKI GĄSIENICOWE

5110B 5080 375-A 390D 365C L 375-A L 345C L 365B L 385C L 365B II 365C 385B 385C 374D L 345C 365B

Wyświetl więcej
Powiązane części
113-9608
113-9608: Sworzeń mocujący narzędzie do podłoża o średnicy zewnętrznej 30 mm
Sprawdź cenę
113-9609
113-9609: Opcje osprzętu do prac ziemnych Retainer
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem