Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
6V-8638: Adattatore diritto in acciaio placcato esagonale 25,40 mm
HomeIdraulicaAltri componenti idraulici6V-8638: Adattatore diritto in acciaio placcato esagonale 25,40 mm
Home6V-8638: Adattatore diritto in acciaio placcato esagonale 25,40 mm

6V-8638: Adattatore diritto in acciaio placcato esagonale 25,40 mm

Adattatore dritto per trasporto liquido

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

6V-8638: Adattatore diritto in acciaio placcato esagonale 25,40 mm
6V-8638: Adattatore diritto in acciaio placcato esagonale 25,40 mm
6V-8638: Adattatore diritto in acciaio placcato esagonale 25,40 mm
6V-8638: Adattatore diritto in acciaio placcato esagonale 25,40 mm

Parti di ricambio correlate

228-7090: Anello di tenuta 1,78 x 12,47 mm 90A FKM

Guarnizione O-Ring in gomma Cat® per estremità del connettore ORFS

238-5081: Anello di tenuta 2,46 x 19,18 mm 90A FKM

Guarnizione O-Ring in gomma Cat® per estremità connettore STOR 7/8-14

2M-9780: Anello di tenuta in NBR 90A 2,46 x 19,18 mm

Anello di tenuta gruppo Cat® Stor (SAE 7/8-14) (gruppo pompa, freno, gruppo tubazioni)

6V-8398: Anello di tenuta in NBR 90A 1,78 x 12,47 mm

La guarnizione frontale O-Ring Cat® assicura un collegamento senza perdite tra i tubi idraulici e l'adattatore

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito