Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemHydraulikAndra hydrauliska komponenter6V-8638: 25,40 mm rak adapter av sexkantigt stål
HemHydraulikAndra hydrauliska komponenter6V-8638: 25,40 mm rak adapter av sexkantigt stål
6V-8638: 25,40 mm rak adapter av sexkantigt stål

Rak adapter för vätska

Varumärke: Cat

Produktbilder
6V-8638: 25,40 mm rak adapter av sexkantigt stål
6V-8638: 25,40 mm rak adapter av sexkantigt stål
6V-8638: 25,40 mm rak adapter av sexkantigt stål
6V-8638: 25,40 mm rak adapter av sexkantigt stål
6V-8638: 25,40 mm rak adapter av sexkantigt stål

Rak adapter för vätska

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
Relaterade delar
2M-9780: O-ringstätning med innerdiameter 19,18 mm
2M-9780: O-ringstätning med innerdiameter 19,18 mm

Cat®Stor O Ringtätning (SAE 7/8-14) (Pumpgrupp, Broms, Linjegrupp)

Kontrollera pris
228-7090: 16 mm O-ringstätning med ytterdiameter
228-7090: 16 mm O-ringstätning med ytterdiameter

Cat® O-ringstätning i gummi för ORFS-kopplingsände

Kontrollera pris
6V-8398: 16,03 mm ytterdiameter hydraulisk O-ring ansiktstätning
6V-8398: 16,03 mm ytterdiameter hydraulisk O-ring ansiktstätning

Cat® O-Ring Face Seal säkerställer en läckagefri anslutning mellan hydraulslangar och adapter

Kontrollera pris
238-5081: 19,18 mm O-ringstätning med innerdiameter
238-5081: 19,18 mm O-ringstätning med innerdiameter

Cat® O-ringstätning av gummi för 7/8-14" STOR-kontaktände

Kontrollera pris
2M-9780
2M-9780: O-ringstätning med innerdiameter 19,18 mm
Kontrollera pris
228-7090
228-7090: 16 mm O-ringstätning med ytterdiameter
Kontrollera pris
6V-8398
6V-8398: 16,03 mm ytterdiameter hydraulisk O-ring ansiktstätning
Kontrollera pris
238-5081
238-5081: 19,18 mm O-ringstätning med innerdiameter
Kontrollera pris
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt