HomeParti di usuraSistemi adattatore e denti della bennaDenti della benna6Y-8229: Punta per penetrazione
Home
Parti di usuraSistemi adattatore e denti della bennaDenti della benna
6Y-8229: Punta per penetrazione
6Y-8229: Punta per penetrazione

Punta per penetrazione J225

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
6Y-8229: Punta per penetrazione
6Y-8229: Punta per penetrazione
6Y-8229: Punta per penetrazione
6Y-8229: Punta per penetrazione
6Y-8229: Punta per penetrazione
6Y-8229: Punta per penetrazione

Punta per penetrazione J225

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 6Y-8229
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 6Y-8229

Unità di misura

USAMetrico
Dimensioni punta: J225
Lunghezza punta (mm): 167
Rear Width (mm): 60
Rear Height (in): 3,071
Series: J Series
Size: J225
Overall Length (mm): 167
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 1,102
Overall Length (in): 6,575
Front Width (mm): 28
Rear Width (in): 2,362
Shape: Penetration
Rear Height (mm): 78
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 6Y-8229

TERNA

446B 446

ESCAVATORE

E70B

Visualizza di più
Parti di ricambio correlate
149-5733
149-5733: Attrezzo di bloccaggio a terra
Verifica prezzo
132-4762
132-4762: Pin attrezzo per innesto a terra diametro esterno 14,27 mm
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto