Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychZęby łyżki i systemy złączyZęby łyżki6Y-8229: Ząb penetracyjny
Strona główna
Osprzęt do prac ziemnychZęby łyżki i systemy złączyZęby łyżki
6Y-8229: Ząb penetracyjny
6Y-8229: Ząb penetracyjny

Ząb penetracyjny J225

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
6Y-8229: Ząb penetracyjny
6Y-8229: Ząb penetracyjny
6Y-8229: Ząb penetracyjny
6Y-8229: Ząb penetracyjny
6Y-8229: Ząb penetracyjny
6Y-8229: Ząb penetracyjny

Ząb penetracyjny J225

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 6Y-8229
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 6Y-8229

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość zęba (mm): 167
Rozmiar zęba: J225
Rear Width (mm): 60
Rear Height (in): 3,071
Series: J Series
Size: J225
Overall Length (mm): 167
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 1,102
Overall Length (in): 6,575
Front Width (mm): 28
Rear Width (in): 2,362
Shape: Penetration
Rear Height (mm): 78
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 6Y-8229

KOPARKI GĄSIENICOWE

E70B

KOPARKO-ŁADOWARKI

446B 446

Wyświetl więcej
Powiązane części
149-5733
149-5733: Opcje osprzętu do prac ziemnych Retainer
Sprawdź cenę
132-4762
132-4762: Sworzeń osprzętu do prac ziemnych o średnicy zewnętrznej 14,27 mm
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem