Caterpillar

Seleziona attrezzatura

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito. Riprova.
Registrati
Caterpillar

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona attrezzatura

HomeMotoreComponenti del motoreCompressori ad aria e componentiCompressori ad aria7C-0568: Guarnizione del coperchio inferiore di 0,44 mm di spessore
Home
MotoreComponenti del motoreCompressori ad aria e componentiCompressori ad aria
7C-0568: Guarnizione del coperchio inferiore di 0,44 mm di spessore
7C-0568: Guarnizione del coperchio inferiore di 0,44 mm di spessore

Guarnizione del coperchio inferiore del compressore d'aria Cat® da 0,44 mm di spessore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
7C-0568: Guarnizione del coperchio inferiore di 0,44 mm di spessore
7C-0568: Guarnizione del coperchio inferiore di 0,44 mm di spessore

Guarnizione del coperchio inferiore del compressore d'aria Cat® da 0,44 mm di spessore

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Acquistati spesso insieme
7C-05687C-0568
2P-02202P-0220
7C-05777C-0577
Visualizza tutte le parti
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Diagramma delle parti per 7C-0568
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 7C-0568
Larghezza (mm): 127
Altezza (mm): 2,5
Lunghezza (mm): 203,2
Material: Rubber Gasket Gasket
Visualizza di più

Il tempo per la manutenzione?

Lo rendiamo semplice

Kit di manutenzione completi disponibili per tipo di attrezzatura con intervalli di 250, 500 e 1.000 ore.

Modelli compatibili per il codice 7C-0568

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

518 518C 528B 530B 528 120C FB518

ESBOSCATRICE (SKIDDER) CINGOLATA

518 518 120C 125C

DOZER GOMMATO

950B/950E 936 936E 936F G936 950B 950E

MOTORGRADER

140H NA 12G 130G 120G 143H 160H NA 163H NA 160G 140G

RIPPER SCARIFIER

130G 140G 12G

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto