HomeTubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiAdattatori e componenti7C-3867: CONNETTORE
Home
Tubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiAdattatori e componenti
7C-3867: CONNETTORE
7C-3867: CONNETTORE

Cat® 1/4" X 7/16" 37 Degree Flared Brass Hex Straight Connector used for 6.35mm Outer Diameter Tube

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
7C-3867: CONNETTORE
7C-3867: CONNETTORE
7C-3867: CONNETTORE
7C-3867: CONNETTORE
7C-3867: CONNETTORE

Cat® 1/4" X 7/16" 37 Degree Flared Brass Hex Straight Connector used for 6.35mm Outer Diameter Tube

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 7C-3867
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 7C-3867
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-7354 (7/16-20)
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7566 (7/16-20)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-9027 (7/16-20)
Material: Carbon Steel,Alloy Brass
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 7C-3867

MOTORE - INDUSTRIALE

G3512 G3516

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

3608 3606 3616

PRODOTTI MARINI

3412C C7.1 XQ230 3608

Visualizza di più
Parti di ricambio correlate
3J-7354
3J-7354: diametro interno 8,92 mm Guarnizione-O-Ring
Verifica prezzo
214-7566
214-7566: 8,guarnizione O-Ring in gomma con diametro interno di 92 mm
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto