Главная страницаШланги и трубкиПереходники, муфты и фитингиПереходники и компоненты7C-3867: РАЗЪЕМ
Главная страница
Шланги и трубкиПереходники, муфты и фитингиПереходники и компоненты
7C-3867: РАЗЪЕМ
7C-3867: РАЗЪЕМ

Cat® 1/4" X 7/16" 37 Degree Flared Brass Hex Straight Connector used for 6.35mm Outer Diameter Tube

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
7C-3867: РАЗЪЕМ
7C-3867: РАЗЪЕМ
7C-3867: РАЗЪЕМ
7C-3867: РАЗЪЕМ
7C-3867: РАЗЪЕМ

Cat® 1/4" X 7/16" 37 Degree Flared Brass Hex Straight Connector used for 6.35mm Outer Diameter Tube

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 7C-3867
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 7C-3867
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-7354 (7/16-20)
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7566 (7/16-20)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-9027 (7/16-20)
Material: Carbon Steel,Alloy Brass
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 7C-3867

КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА

3608 3606 3616

СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3412C C7.1 XQ230 3608

ДВИГАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

G3512 G3516

Подробнее
Связанные артикулы
214-7566
214-7566: Резиновое уплотнительное кольцо внутреннего диаметра 8,92 мм
Проверка цены
3J-7354
3J-7354: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 8,92 мм
Проверка цены
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом