HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioDadi7F-8921: BLOCCO
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioDadi7F-8921: BLOCCO
7F-8921: BLOCCO

Marchio: Cat

fallback-image
7F-8921: BLOCCO

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 7F-8921

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Acciaio al carbonio
Outside Diameter (in): 1,875
Outside Diameter (mm): 47,63
Washer Type: Internal Tab
Inside Diameter (mm): 23,02
Thickness (mm): 1,21
Thickness (in): 0,048
Inside Diameter (in): 0,906
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 7F-8921

GENERATORE

SR4

MOTORE - INDUSTRIALE

3304 3306 D330C D333C 3306B

MOTORE - DUMPER

1673C 3306C 3306B 3306 1674 1693

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

3306 3304B 3304 3306B

PRODOTTI MARINI

3306B D364

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito