HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti7X-0303: Bullone a testa esagonale
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti
7X-0303: Bullone a testa esagonale
7X-0303: Bullone a testa esagonale

Bullone a testa esagonale Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
7X-0303: Bullone a testa esagonale
7X-0303: Bullone a testa esagonale

Bullone a testa esagonale Cat®

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 7X-0303
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 7X-0303

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 8
Bolt Length (mm): 203,2
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Rivestimento: Zincato
Lunghezza presa (pollici): 6,75
Grip Length (mm): 171,45
Materiale: Acciaio,Lega di zinco,Acciaio al carbonio
Thread Size (in): 0,015
Thread Size (mm): 0,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 7X-0303

CHALLENGER

65C 75D 85C 65D 75C 85D 70C

TRATTORE CINGOLATO

D9T D11R

DUMPER A TELAIO RIGIDO

793C MT4400D AC

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

3208

PRODOTTI MARINI

C18 MARINE GS C32 3516C C18 3512C C18 C32 C18 MARINE C32 MARINE

ROTARY CUTTER

RC7

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

R1700G R1300G II R1600H

Visualizza di più
Parti di ricambio correlate
6V-8801
6V-8801: Dado esagonale da 0,375
Verifica prezzo
3K-6060
3K-6060: dado di bloccaggio per filettatura 3/8 • 16
Verifica prezzo
2K-4973
2K-4973: Controdado 0,375 in
Verifica prezzo
8T-4896
8T-4896: Rondella dura di 2,5 mm di spessore
Verifica prezzo
5P-1075
5P-1075: rondella con diametro interno di 10,2 mm
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto