HomeIdraulicaCilindri idraulici e componentiTenute cilindri idraulici8C-4812: ANELLO
Home
IdraulicaCilindri idraulici e componentiTenute cilindri idraulici
8C-4812: ANELLO
8C-4812: ANELLO

Cat® Hydraulic Cylinder Wear Ring serves as a protective barrier to minimize friction and wear between the hydraulic cylinder and piston

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
8C-4812: ANELLO
8C-4812: ANELLO

Cat® Hydraulic Cylinder Wear Ring serves as a protective barrier to minimize friction and wear between the hydraulic cylinder and piston
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
Diagramma delle parti per 8C-4812
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 8C-4812

Unità di misura

USAMetrico
Sovradimens: 0,030
Diametro interno - B (+/- 0,08") (pollici): 4,74
Diametro esterno (pollici): 5,00
Larghezza - A (+/- 0,03") (pollici): 1,12
Diametro interno - B (+/- 0,08") (mm): 120,42
Diametro esterno (mm): 127,00
Larghezza - A (+/- 0,762 mm) (mm): 28,57
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 8C-4812

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto