Ana sayfaHidroliklerHidrolik Silindirler ve KomponentlerHidrolik Silindir Keçeleri8C-4812: Piston Aşınma Halkası
Ana sayfa
HidroliklerHidrolik Silindirler ve KomponentlerHidrolik Silindir Keçeleri
8C-4812: Piston Aşınma Halkası
8C-4812: Piston Aşınma Halkası

Cat® Hydraulic Cylinder Wear Ring serves as a protective barrier to minimize friction and wear between the hydraulic cylinder and piston

Marka: Cat

Ürün Resimleri
8C-4812: Piston Aşınma Halkası
8C-4812: Piston Aşınma Halkası

Cat® Hydraulic Cylinder Wear Ring serves as a protective barrier to minimize friction and wear between the hydraulic cylinder and piston

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
Sıklıkla Birlikte Alınanlar
8C-48128C-4812
8T-82518T-8251
131-3716131-3716
Tüm Parçaları Görüntüle
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
8C-4812 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
8C-4812 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
İç Çap - B (+/- 0,08 inç) (inç): 4,74
Genişlik - A (+/- 0,762 mm) (mm): 28,57
İç Çap - B (+/- 0,08 inç) (mm): 120,42
Toplam Çap: 0,030
Dış Çap (inç): 5,00
Genişlik - A (+/- 0,03 inç) (inç): 1,12
Dış Çap (mm): 127,00
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Daha fazla göster
8C-4812 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin