HomeParti di usuraTaglienti e cantonali per livellatriceTaglienti per livellatrice8D-3428: Tagliente seghettato
HomeParti di usuraTaglienti e cantonali per livellatriceTaglienti per livellatrice8D-3428: Tagliente seghettato
8D-3428: Tagliente seghettato

Tagliente seghettato 19 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
8D-3428: Tagliente seghettato
8D-3428: Tagliente seghettato
8D-3428: Tagliente seghettato
8D-3428: Tagliente seghettato
8D-3428: Tagliente seghettato

Tagliente seghettato 19 mm

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 8D-3428

Unità di misura

USAMetrico
Spessore (mm): 19,0
Spessore (pollici): 0,748
Larghezza (mm): 203,2
Macchina: Motorgrader
Materiale: Temprato in vuoto (DH2)
Serraggio: Dentato
Hole Spacing (in): 6,0
Serrated Tooth (in): 1,417
End Hole Spacing (in): 3,0
End Hole Spacing (mm): 76,2
Overall Length (mm): 1.216,8
Width (in): 8,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 47,906
Serrated Tooth (mm): 36,0
Hole Quantity: 9
Serrated Gap (in): 0,984
Edge Shape: Curved
Edge Type: Serrated
Serrated Gap (mm): 25,0
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Hole Spacing (mm): 152,4
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 8D-3428

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito