หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดรถเกรดดินและดอกตัดส่วนปลายขอบตัดรถเกรดดิน8D-3428: ขอบตัดแบบหยัก
หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดรถเกรดดินและดอกตัดส่วนปลายขอบตัดรถเกรดดิน8D-3428: ขอบตัดแบบหยัก
8D-3428: ขอบตัดแบบหยัก

ขอบตัดแบบหยัก 19 มม.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
8D-3428: ขอบตัดแบบหยัก
8D-3428: ขอบตัดแบบหยัก
8D-3428: ขอบตัดแบบหยัก
8D-3428: ขอบตัดแบบหยัก
8D-3428: ขอบตัดแบบหยัก

ขอบตัดแบบหยัก 19 มม.

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8D-3428

หน่วยวัด

USเมตริก
ความหนา (มม.): 19.0
เครื่องจักร: รถเกรดดิน
ฟันปลา: หยัก
วัสดุ: ผ่านการชุบแข็งแบบตลอด (DH2)
ความกว้าง (มม.): 203.2
ความหนา (นิ้ว): 0.748
Hole Spacing (in): 6.0
Serrated Tooth (in): 1.417
End Hole Spacing (in): 3.0
End Hole Spacing (mm): 76.2
Overall Length (mm): 1,216.8
Width (in): 8.0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 47.906
Serrated Tooth (mm): 36.0
Hole Quantity: 9
Serrated Gap (in): 0.984
Edge Shape: Curved
Edge Type: Serrated
Serrated Gap (mm): 25.0
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Hole Spacing (mm): 152.4
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8D-3428

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน