HomeCabineComandi operatore cabina meccaniciAltri componenti comandi operatore8P-7824: MANOPOLA
HomeCabineComandi operatore cabina meccaniciAltri componenti comandi operatore8P-7824: MANOPOLA
8P-7824: MANOPOLA

Cat® Steel inserted knob for lever handle to offer operators a comfortable grip for precise control of steering clutches and brakes while ensuring a secure connection to the control lever to prevent unintended detachment during operation

Marchio: Cat

fallback-image
8P-7824: MANOPOLA

Cat® Steel inserted knob for lever handle to offer operators a comfortable grip for precise control of steering clutches and brakes while ensuring a secure connection to the control lever to prevent unintended detachment during operation

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 8P-7824
Material: Alloy Mixed: Metal,Alloy Copper,Phenolic Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 8P-7824

ESBOSCATRICE (SKIDDER) CINGOLATA

59N 59L 54H 58L 55 54 56H 527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

CHALLENGER

65C 65B 85C 65D 70C 65 75C 75

POSATUBI

561M 561H

TRATTORE CINGOLATO

D6H XL D6H XR D6G SR D7G D7H D5H XL D6G2 LGP D10N D6GC D4H D8L D6H II D6F SR D11N D10 D5M D9R D5H D9L D9N D6G2 XL D7G2 D9 GC D4H III D6M D6E D6G D6H D4H XL D5 11 10 6 5 4 9 8 4S 4P 8S 10C 5A 9U 5P 5S 9SU 6A 6S 11U 10S 6SU 10U 11SU 4A 8A

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito