Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোম8P-7824: নব
হোম8P-7824: নব
8P-7824: নব

Cat® Steel inserted knob for lever handle to offer operators a comfortable grip for precise control of steering clutches and brakes while ensuring a secure connection to the control lever to prevent unintended detachment during operation

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
8P-7824: নব

Cat® Steel inserted knob for lever handle to offer operators a comfortable grip for precise control of steering clutches and brakes while ensuring a secure connection to the control lever to prevent unintended detachment during operation

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8P-7824 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 8P-7824 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Alloy Mixed: Metal,Alloy Copper,Phenolic Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8P-7824 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পাইপলেয়ার

561M 561H

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6H XL D6H XR D6G SR D7G D7H D5H XL D6G2 LGP D10N D6GC D4H D8L D6H II D6F SR D11N D10 D5M D9R D5H D9L D9N D6G2 XL D7G2 D9 GC D4H III D6M D6E D6G D6H D4H XL D5 11 10 6 5 4 9 8 4S 4P 8S 10C 5A 9U 5P 5S 9SU 6A 6S 11U 10S 6SU 10U 11SU 4A 8A

চ্যালেঞ্জার

65C 65B 85C 65D 70C 65 75C 75

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

59N 59L 54H 58L 55 54 56H 527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন