Home8T-0272: Bulloni a brugola esagonali
Home8T-0272: Bulloni a brugola esagonali
8T-0272: Bulloni a brugola esagonali

Metrico

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
8T-0272: Bulloni a brugola esagonali
8T-0272: Bulloni a brugola esagonali

Metrico

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Descrizione
Descrizione

I bulloni Cat con le rondelle e i dadi temprati abbinati formano un sistema che genera carichi di serraggio costantemente elevati

I bulloni Cat con le rondelle e i dadi temprati abbinati formano un sistema che genera carichi di serraggio costantemente elevati

Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Unità di misuraUSAMetrico
Lunghezza presa - 2 (mm): 78
Filettatura: Filettatura grossolana UNC
Lunghezza bullone totale - 3 (mm): 110
Dimensioni filettatura (dia x interasse) (mm): M10x1.5
Tipo di bullone: Bulloni a brugola esagonali
Larghezza testa - 5 (mm): 16
Materiale: Acciaio legato
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Bolt Length (mm): 110
Grip Length (in): 3,071
Bolt Length (in): 4,331
Grip Length (mm): 78
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Hand of Thread: RH
Unità di misuraUSAMetrico
Lunghezza presa - 2 (mm): 78
Filettatura: Filettatura grossolana UNC
Lunghezza bullone totale - 3 (mm): 110
Visualizza di più
Modelli compatibili
Modelli compatibili
Motore - Industriale
3114
Motore - Macchina
3114
Terna
442D430D438C426C438D424D436C420D432D416C428D416D428C
Motore - Dumper
3116
Compattatore Per Pavimentazione
CS-533CS-573CP-563CP-533CCS-573CCS-583CS-533CCS-563CS-563CCP-563CCS-583CCP-533
Escavatore Gommato
M315CM316CM313CM322CM318CM318C MH
Dozer Gommato
924H924G992G924GZ928HZ930H924HZ
Movimentatore Telescopico
TH62TH63TH103TH82TH83
Escavatore
322B L320N325-A LN320-A L325-A FM L325B L320B320CE240CE240B320-A N211BE200B325-A325 L206B320B FM LLE300B320B S320B N320B L325 LN205206320B LU325-A L205BEL300B320B LL330B322B320-AM312M315M318320 L212EL240B325BEL240C330B LEL200B321CE240EL240212B320B U321BM320
Visualizza di più
Motore - Industriale
3114
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Parts Diagrams
No EquipmentInserisci il numero di serie dell'attrezzatura o scegli l'attrezzatura dall'elenco aggiunto in precedenza per visualizzare gli schemi delle parti.
Seleziona attrezzatura
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto