Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್8T-0272: ಹೆಕ್ಸ್ ಸಾಕೆಟ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು
ಹೋಮ್8T-0272: ಹೆಕ್ಸ್ ಸಾಕೆಟ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು
8T-0272: ಹೆಕ್ಸ್ ಸಾಕೆಟ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು

ಮೆಟ್ರಿಕ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
8T-0272: ಹೆಕ್ಸ್ ಸಾಕೆಟ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು
8T-0272: ಹೆಕ್ಸ್ ಸಾಕೆಟ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು

ಮೆಟ್ರಿಕ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Cat bolts and matching hardened washers and nuts form a matched system which produces consistently high clamp loads

Cat bolts and matching hardened washers and nuts form a matched system which produces consistently high clamp loads

ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಉದ್ದ - 3 (mm): 110
ವಸ್ತು: ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಸ್ಟೀಲ್
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ: ಹೆಕ್ಸ್ ಸಾಕೆಟ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು
ಥ್ರೆಡ್: ಒರಟಾದ ಥ್ರೆಡ್ ಯುಎನ್‌ಸಿ
ಹಿಡಿತದ ಉದ್ದ - 2 (mm): 78
ಥ್ರೆಡ್ ಗಾತ್ರ (ಡಯಾ x ಪಿಚ್) (mm): M10x1.5
ಹೆಡ್‌ನ ಅಗಲ - 5 (mm): 16
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Bolt Length (mm): 110
Grip Length (in): 3.071
Bolt Length (in): 4.331
Grip Length (mm): 78
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Hand of Thread: RH
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಉದ್ದ - 3 (mm): 110
ವಸ್ತು: ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಸ್ಟೀಲ್
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ: ಹೆಕ್ಸ್ ಸಾಕೆಟ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್
924H924G992G924GZ928HZ930H924HZ
ಟೆಲಿಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್
TH62TH63TH103TH82TH83
ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್
442D430D438C426C438D424D436C420D432D416C428D416D428C
ಇಂಜಿನ್ - ಟ್ರಕ್
3116
ಇಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್
3114
ವೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್
M315CM316CM313CM322CM318CM318C MH
ಪೇವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್
CS-533CS-573CP-563CP-533CCS-573CCS-583CS-533CCS-563CS-563CCP-563CCS-583CCP-533
ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್
322B L320N325-A LN320-A L325-A FM L325B L320B320CE240CE240B320-A N211BE200B325-A325 L206B320B FM LLE300B320B S320B N320B L325 LN205206320B LU325-A L205BEL300B320B LL330B322B320-AM312M315M318320 L212EL240B325BEL240C330B LEL200B321CE240EL240212B320B U321BM320
ಇಂಜಿನ್ - ಯಂತ್ರ
3114
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್
924H924G992G924GZ928HZ930H924HZ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
Parts Diagrams
No Equipmentಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ