Descrizione:
La valvola a sfera comporta da un disco a forma di sfera con un foro al centro che ruota all'interno di una camera sferica per controllare il flusso di liquido attraverso la valvola. La valvola a sfera in genere dotata di due porte, un ingresso e un'uscita, con una maniglia o una leva che pu essere utilizzata per ruotare la sfera e controllare il flusso di liquido attraverso la valvola. Quando la sfera viene ruotata in modo che il foro sia allineato alle porte di ingresso e uscita, il liquido pu scorrere attraverso la valvola. Quando la sfera viene ruotata in modo che il foro sia perpendicolare alle porte, il flusso di liquido viene bloccato.
Attributi:
• La forma esagonale della valvola consente una presa migliore.
• Resiste alle alte temperature senza deteriorarsi.
Applicazioni:
Una valvola a sfera viene utilizzata dove è richiesto un controllo preciso del flusso sul fluido, ampiamente utilizzata nelle esboscatrici Cat 517, 527, 527B e D5H, nelle applicazioni OEM 527, nella mietitrebbia 550, 570 e 580, nella mietitrebbia 560 - 6 ruote (albero), nella posatubi 561M, 561N, 572R, PL61 e PL72, nello scraper 615G, 621G, 627G, 631G, 637G e 637H, 621H, Trattore gommato (per scraper) 623H, 627, 627G, 627H, 627K, 631E, 631G, 633E, 637E e 637G, pala gommata 924G, D5, D5H, D5M, D5N, D5R, D6, D6H, D6K, D6M, D6N, D6R, D6T, D7E, D7R e D7RX, gruppo propulsore TR35 (moduli di potenza, trasmissioni, tc).