Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty8T-6724: Kulový ventil 3/4'' X 3/4''
DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty8T-6724: Kulový ventil 3/4'' X 3/4''
8T-6724: Kulový ventil 3/4'' X 3/4''

Mosazný kulový ventil 3/4'' x 3/4'' Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
8T-6724: Kulový ventil 3/4'' X 3/4''
8T-6724: Kulový ventil 3/4'' X 3/4''
8T-6724: Kulový ventil 3/4'' X 3/4''
8T-6724: Kulový ventil 3/4'' X 3/4''
8T-6724: Kulový ventil 3/4'' X 3/4''

Mosazný kulový ventil 3/4'' x 3/4'' Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 8T-6724
Popis materiálu: Mosaz
Material: Carbon Steel,Alloy Steel,Alloy Copper,Alloy Brass
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 8T-6724

PÁSOVÝ DOZER

D6H XL D7R D5M D5N D6H XR D5H D7R II D6R III D6R XL D5H XL D7R SERIES D6R D6T D6M D6N D6R II D6GC D7R XR D6H II D5R2 D6H D7E D6R STD D7R LGP 6 6S 6 6SU 6A

BRODIVÝ TRAKTOR

D7R II

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

627G 637G 637E 631E 631G 631G 627G 637G

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

56 56H 527 D5HTSK II 517

KLADEČ TRUBEK

PL87 561N 561M 572R 572R II

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno