Seleziona il negozio
Per prezzi e disponibilità
Aggiungi macchina
Seleziona il negozio
Aggiungi macchina
Accedi
Fermo ad anello
Marchio: Cat
Fermo ad anello
Marchio: Cat
Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Descrizione:
Le clip e i morsetti Cat® non sono i normali morsetti e morsetti da scaffale. Le clip e i morsetti Cat sono un altro ottimo prodotto Built For It.
Attributi:
• I morsetti e le clip Cat sono prodotti secondo specifiche precise e sono costruiti per garantire durata, affidabilit e produttivit .
• Resistenza e qualit : fermi e fascette soddisfano o superano i requisiti ANSI, ASTM e DIN
• Le clip, i morsetti e gli elementi di fissaggio Cat lavorano insieme come un sistema per garantire la massima affidabilit e sicurezza ai nostri clienti.
• Questa parte perfetta per rifornire la tua piccola officina di riparazione e/o i veicoli di servizio sul campo.
• Rivestimenti che soddisfano requisiti speciali per diverse applicazioni (conformi alla direttiva RoHS).
PALA
6040
DISPOSITIVO DI AVANZAMENTO
554 564 584 574 574B 584HD
TRATTORE GOMMATO
660B 666B 623B 623G 623H 623E 623F 621B 621R 621E 621F 621G 621H 621S 627B 627G 627H 627E 627F 631K 615C II 631D 631E 631C 631G 621K OEM 613C II 633C 633D 639D 637G 637D 637E 637K 641B 650B 633E II 651B 651E 615 613 611 627 621 623 637 651 657E 657B 657G 615C 613B 613C
MOTORE GRUPPO ELETTROGENO
3412 3408 G3508 G3516 G3512 3508 3512 3516 3408B 3408C 3208 3412C D399 3304B 3306B C3.4B 3304
COMPATTATORE VIBRANTE
CS-431C CS-68B CP-533D CP-533C CP-533E CS-433E CS-433C CS-66B CP-663E CS-653 CS-64B CS-643 CB-66B CB-534C CB-534B CB-64B CB-535B CB-634 CS54B CD-54 CS56B CB-68B CB-34 XW CS-563C CS-563D CS-563E CS-663E CS-78B CS-531D CS-531C CS-79B CP-433C CS-76B CS-533C CS-533D CS-533E CS-74B CP-563E CP-563D CP-563C CC-34 CB-224D CB-224E CB-224C CB-225E CB-225D CS44B CP-56B CP-573E CS-573C CS-573D CS-573E CS-44B CS-323C CP-64 CP-56 CS12 CS14 CP-76 CP-74 CS78B CB-64 CB-54 CB-214E CB-214C CB-214D CB-434B CB-434C CB-434 CB-334E XW CS79B CP-643 CS-583E CS-583C CS-583D CP-653 CS74B CB-34 CS-56 CS-54 CS-56B CS-54B CP-323C CS-76 CS-74 CS-64 CB-545 CB-544 CB-534 CB-634C CB-634D CB-334E CB-334D CB-335E CB-335D CS68B CS-683E
ESCAVATORE ELETTRICO A FUNE
7495 HF 7495
PALA CINGOLATA COMPATTA
279C2 279D3 299D 299C 259D 275 285 253 249D3 275XE 289C2 289D3 299D3 XE 259B3 259D3 285XE 279D 279C 299D3 299D2 299D XHP 289D 289C 249D 299D2 XHP 239D3
COMPATTATORE PER ASFALTO
CW16 CB8 CB7 CB16 CB15 CB13 CB10
MACCHINARIO FORESTALE PER CARICAMENTO TRONCHI
558
MOTORSCRAPER GOMMATO
627 623 621 637 632 631 613G 627K LRC 623K LRC 631K 637K 623K 621K 627K 657 651
SOLUZIONI OEM
3412C
DOZER GOMMATO
834G 834H 834B 834K 844 854 824H 824G 824C 824K 814 824 854G 854K 814B 814K 814F 844H 844K 814F II 824G II
MOTORE DUMPER
3306C 3126B 3126E 3116 3176 3408B 3208 3176B G3306 C-10 C-12 C7 3408
PALA GOMMATA
988 XE 986H 986K G926 980XE 988B 988G 988H 988F G916 988K G936 950GC 814K 988F II 928HZ 980 XE 980K HLG 924GZ 924HZ 990K 990H 972M XE 938G II 993K 992D 992B 992C 992G 992K 972XE 994F 994D 994K 994H 988GC 950B 950E 950G 950F 950H 950K 950M 950L 918F 966XE 980GC 966F II 962M Z 950M Z 972G II 966M XE 982XE 960F 962H 962G 962L 962K 962M 966D 966C 966F 966E 966H 966G 966L 966K 966M 966R 924F 924H 924G 924K 928F 926E 926M 962 928H 928G 966 972 966 GC 986 980 982 950G II 988 995 994 990 993 992 916 920 980G II 988K XE 926 924 930 936 938 950 950B/950E 908 907 906 950 GC 970F 966G II 972G 972H 972K 972M 972L 930G 930H 930K 930M 930R 930T 936E 936F 962G II 938G 938F 938H 938K 990 II 938M 980F II 966K XE 980B 980C 980F 980H 980G 980L 980K 980M 982M 950F II
MARINO AUSILIARIO
C32 3516C 3512C
TRATTORE INDUSTRIALE
HA771 HA871 TK381 TK371
VERRICELLO
53 56 55 54 59 58 528 57H 56H 59N 59L 58L
MOTORE MARINO
3196 C12 D379A D379B D330C 3516C 3516E 3512C 3512E D333C C12 MARINE D399 3176C 3176B 3304 3306 C-12 3408B D398A D398B C30 C32 3412 3408 3412C 3412E 3412D
CARICATORE INDUSTRIALE
415F2 IL
RIPPER SCARIFICATORE
140G 130G 12G 16G
DUMPER A TELAIO RIGIDO
777G 777E 794 AC 773GC 798 AC 785D 796 AC 789G 789D 772 770 793D 777 775 773 793F 789 785 793 798 D10R
MANNELLATRICE/ABBATTITRICE GOMMATA
573C 573D 2670C 2670D TK370 TK380 HA870 553C 2570C 2570D HA770 563C 563D 543 533 2470C
MANNELLATRICE/ABBATTITRICE SU CINGOLI
1190 2491 541 2 2590 TK711 511 522 521 1190T 521B 532 522B 541 551 552 2290 1390 TK732 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 TK741 1290T 2390 2391 1090
MOTORE - MACCHINA
3304 3408 3116 3114 3204 3208
CARICATRONCHI CON BRACCIO A PALA
345C
ASFALTATRICE
AP1055 AP655 BG-240C AP600 AP500F AP-1000B AP-1000D AP-1000F BG-230D AP-800D AP-800C AP555F AP600F AP-1050 AP-1000 BG-225C AP-900B BG-260D BG-260C AP655F BG-2455D BG-2455C BG-230 BG-210B BG600D AP-1050B AP-600D AP655F L AP-655D AP-650B AP-1055B AP-1055F AP-1055D BG655D BG-245C AP1000
CARICATRONCHI
322C 227
POSATUBI
561N 561M 572G 571G 587T PL83 PL87 PL72 PL61 583T 589
SCRAPER GOMMATO
666B 621E 621G 621F 621B 623G 623F 623E 627G 627F 627B 627E 631G 633E 633B 633D 637K 637E 637G 637B 637D 639D 641B 651B 657G 657E 657B 613C 615C 627 633 611 666 637 641 657
AUTOPOMPA
SPS342 SCT673 CPT372 SPF343 SPF343C SPT343 SPT342
PRODOTTI PER CONTROLLO, GUIDA ASSISTITA, MONITORAGGIO E SOLUZIONI TECNOLOGICHE
COMMAND
COMANDO IDRAULICO
143 140
UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE
330D L 329D L 323D LN 349D L 325C 325D 385C 336D 330D 330C 323D L 365C L 385C L 336D L 345D 345C 324D LN 349D2 345C L 325D L
MOTORE - INDUSTRIALE
3406B
PALA GOMMATA COMPATTA
920K 914 910 902 908 906 920 910G 910F 910E 910K 910M 914K 914M 914G 918M 904H 914G2
PALA ANTERIORE
385C 5080 5090B 235C
ESCAVATORE GOMMATO
W330B W345C MH MH3026 M314 M315 M322 M320 M323 M318 M319 M316 M317 M330D M325C MH M323F W345B II M325B
COMPATTATORE PER USO GENERICO
CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC2.6
MOTORE A GAS
G333C G3306 G3516B G3520B G3520J G3512 G3516 G3508
PALA GOMMATA MULTIUSO
IT28 IT18 IT12B IT14F IT14G IT14B IT62G IT62H IT14G2 IT24F IT28G IT28F IT28B IT62G II IT18F IT18B IT38G II IT38H IT38G IT38F
ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA
518C 545D 545C 525 518 515 528 545 555D 508 535D 535C 535B 528B 525D 525C 525B 530B
RIPPER
953B 9D 9B 8D 8B 11 10 963 3 7 6 5 4 9 8
TRASMISSIONE-SU STRADA
CX31
MOTORE
3512C 3516C C32B G3520J
DUMPER ARTICOLATO
D30C D30D D35C D300E II D400E D400D 725 740 745 730 735 725C D44B 730C2 D350E D350D D350C D300E D300D D300B D40D D250E D250D D250B D400E II D550B 725C2 740 GC 730C 735C 735B 735 OEM D20D D250E II D25D D25C D350E II 730 EJECTOR 740C 740B 745C
DUMPER
793F XQ 775G 775F 775E 775D 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 785 789 793 797 770G 795F XQ 772G 773E 773D 773G 773F 773B 769 772 770 773 777 794 AC 772G OEM 769B 769D 769C 795F AC 793F AC MT4400D AC 773G LRC 793F OEM 793D 793B 793C 793F 797F 797B 775G LRC 793F CMD 789C 789D 789B 770G OEM 69D 785G 773G OEM 785C 785D 785B
TRACK-TYPE LOADER
973
ESCAVATORE
330 L 349D L 320-A L 320-A S 320-A N 324D 325-A 323D 322N 322-A LN 312-A 322B 322C 321C 321B 548 325D L 330 LN 558 320GX 374D L 330C FM 325B 325C 325D 329D LN 231D M325D MH 320D RR 345D L 320N 320B 320C 320D 235B 235C 235D 365C 365B 320D LN 312F GC 318B N 325 LN 320D FM RR 336D LN 325D FM 320D GC 315-A L 330C L 320D FM 349D2 L 318F L 329D 330-A 317 N 330C LN 325D MH 313F LGC 329D2 330C MH 345C MH 336D 314D CR 325C L 330B LN 311-A 320D LRR 336D L 350-A L 324D L 312D L 322B L 324D FM LL 374F 345C L 313F GC 315-A 245D 315B FM L 330B 330C 330D 245B 320 L 365B L M325D L MH 320D L 325C FM 330B L 319D L 325 L 317B L 307-A 322-A L 322-A N 229 225 325-A LN 328D LCR 235 320-A 219 215 317B LN 385C L MH 245 329D2 L M318 M320 345B II 325B L 215C 215D 375-A L 315D L 374F L 385C FS 345B 345C 345D 307 385C L 219D 312C L 320 GX 349D 350 L 345B L 330-A L 314D LCR 323D S 323D L 326D2 L 385B 385C 365C L 345B II MH 320C L 325D FM LL 390D 350-A 325B LN 349D2 318D L 320B LU 320B LL 324D FM 321 322 323 GX 395 330-A LN 365B II 324D LN 311D LRR 312B 312C 312D 322B LN 326D L 311B 311C 225B 225D 323D LN 330D FM 312B L 330-A L 365C L MH 315B 315C 229D 314C 322-A 313B 313D 317-A 325-A L 323D SA 322 L 317-A N 320B FM LL 320B S 320B N 320B L 320B U 325-A FM L 390D L 319D LN 326D2 330D L 330D MH 329D L 319D 330D LN 320C FM 319C 318C 322 LN 318B 345D L VG 315B L 321D LCR 375-A 322C FM
TRASMISSIONE MARINA
C12 7271
COMPATTATORE
CB13 CB15 CB16
DUMPER CON ESTRATTORE
730C 740B D400E II 730C2 EJ 740 730
FRESATRICE A FREDDO
PR-750B PR-1000 PR-450C PM-465 PC305B PC205B PM-565B PM-200 PM-201 PR-1000C PM-565
TRASMISSIONE
CX31 HT CX31-P300 CX31
ATTACCO RAPIDO
FUSION
MINIPALA GOMMATA SSL
226B 252B3 226B3 226D3 272C 272D 232B 232D 236B 236D 216B 270XE 262C2 272D2 XHP 236 232 236B3 246 242 262 252 270 236D3 262B 262D 262C 262D3 268B 216 226 232D3 272D XHP 252B 256C 272D3 272D2 242B3 242D3 246D3 272D3 XE 242B 242D 246B 246D 246C 248B 216B3
MODULO DI POTENZA
3516B XQC1600 PM3412
DUMPER A CORPO LARGO
707
DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE
R1700K R1700 II R1300 R1300G II R1700 XE R1600G R1600H R1600 R2900 R1700G R3000H R2900G R1700 R1300G
MOTORE A PETROLIO
C7 3412E 3512 C32 3516C 3512E 3512C
ESCAVATORE DA MINIERA
5230B 5130 5110B 5230 5130B
DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE
AD22 AE40 AD45B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45 AD40 AD22 AD55B AE40 II
COMPATTATORE PNEUMATICO
PS-200B PS-150C PS-150B PS-300B PS-300C PF-300C PF-300B CW-16 CW-14 CW34 PS-360B PS-360C CW12 CW-34
STABILIZZATORE MISCELATORE
SM-350
RACCOGLITORE GOMMATO
550B 580B 550 570 580 570B 560B
TERNA
420F2 450E 450F 420XE 414E 416F2 416E 416F 416C 416D 416B 434F2 432F2 426B 426C 428F2 424D 424B 422F 422E 424B2 420D 420E 415F2 420F 426 F2 428F 428D 428E 428B 428C 430D 430E 430F 427F2 438C 438D 438B 424B HD 415 416 426 428 436C 424 420 436B 434E 434F 432E 432F 432D 438 434 436 430 432 444 446 440 450 430F2 442D 442E 446D 446B 444F 444E 444F2 422F2
BULLDOZER
6 8SU D5C PAT 10SU D5C PATLGP 11U 10U 9SU 7S LGP 5A PAT 834U 834S 6SU 7SU 11SU 8S 8U 9C 9U 9S 5A 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 8A 4A
VAGONE
776
MOVIMENTATORE TELESCOPICO
TH337C TH336C TH330B TH460B TH103 TH514C TH82 TH83 TH560B TH340B TH314D TH357D TH220B TH3510 TH350B TH3510D TH360B TH357 TH408D TH407C TH62 TH63 TH406C TH580B TH408 TH414C TH417D TH417C
RETROESCAVATORE
D3 931
PALA CINGOLATA
933C 935C 935B 939C 973C 973D 973K 977L 931B 931C 983B 963D 963B 963C 963K 951C 951B 953B 953C 953D 953K 955H 963 973 939 933 943 941 953 941B 931C II 935C II
PERFORATRICE ROTATIVA
MD6310 MD6250 MD6200 MD6380
MOTORE INDUSTRIALE
3304 3306 3304B 3204 D398 D399 D379 3516C 3512E D333C 3196 C4.4 D330C D379B 3114 3512 3516 3508 C7 3412E 3412C 3176C 3176B 3412 3406C D398B 3408B 3408C
MOTORE LOCOMOTIVA
3516B 3512C PR20B
RIGENERATRICE
RM-250C RM-350B RM-350 RM-300 RM600 RR-250B
MINIESCAVATORE IDRAULICO
303.5E2 CR 308E2 304E2 304C CR 305E2 CR 305E 304E 305.5 303ECR 301.8 301.6 301.5 305.5D 305.5E 303E CR 301.6C 301.8C 305E2 304E2 CR 305.5E2 CR 304.5E2 305 CR 306E2 305C CR 307-A 303.5 303.5E 305.5E2 307D 307B 307E 306E 308E 308D 305.5 CR 308E2 CR 307E2 304 305 303 308 309 306 307 305D CR 303.5E2 304.5
TRASMISSIONE A PETROLIO
CX31-P600
TRATTORE
768C 768B 772B 776D 776C 776B 784C 784B 772 776
GENERATORE
SR500 SR4 SR5 SR4B
COMPATTATORE PER DISCARICHE
836 826 826G II 816F II 816 816K 816B 816F 826C 826G 826H 826K 836H 836G 836K
TRATTORE CINGOLATO
D6G2 LGP D3C II D10 D11 D8 GC D3C III D3G D3B D3C D4B D4G D4H D4C D4D D4E D5B D5C D5M D5N D5H D5E D5G D6E SR D6D D6R D6T D6M D6N D6K D6E D6G D6H D7E D4K2 LGP D6N LGP D4E SR D6T LGP D8 XE D3K2 XL D6T XW D6T XL D5C III D8GC D5R XL D7R D7G D7H D8T D8R D8K D8L D8N D9T D9R D9L D9N D9H D6T XW PAT D5K XL D6R LGP D6H II D4K XL D6N OEM D10N D10R D10T D11N D11R D11T D6H XL D6H XR D6T LGPPAT D6K LGP D6R STD D6T XL PAT D4H XL D5K2 XL D7R II D3K LGP D5R LGP D6R II D5R2 D6N XL D6G SR D3K2 LGP D4K2 XL D6GC D6R XL D4C III D6K2 XL D6K XL D6G2 XL D6K2 D7E LGP D5K LGP D6R III D4H III 30/30 D6K2 LGP D6F SR D3K XL D9 D2 D1 D4 D3 D6 D5 D8 D4K LGP D5K2 LGP D5H XL D7G2 D10T2 D8R II DEUCE D4C II
SRAMIFICATRICE
DLK426 PRE426
PACCHETTO A PETROLIO
3508 CX31-P600- CX35-P800
PALA MULTI TERRAIN
287C2 267B 247B3 297D XHP 277C2 257D 257B 297D 297C 297D2 XHP 247B 287C 287B 287D 297D2 277B 277D 277C 257D3 257B3 267 257 287 277 247
RASATORE ASFALTO
AS2251 AS2302 AS2301
TAGLIERINA ROTATIVA
RC20
ESCAVATORE IDRAULICO
6020 6040 6030 6020B 6060
COMPATTATORE PER TERRENO
CS76B CS74B CS78B CS64B 825H 825G 825K 825C CS68B CS66B 825 815 815K 815B 815F CS20 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS56B CS54B 815F II 825G II
DUMPER DA CAVA
777E 775D 775B 773E 771D 771C 772G 770G
CHALLENGER
55 65 75 35 95E 45 85C 85E 85D 75D 75C 75E 70C MTC735 MTC745 MTC755 MTC765 65C 65B 65E 65D
ESBOSCATRICE CINGOLATA
527 517 D5HTSK II D4HTSK III
GRUPPO ELETTROGENO
G3516 G3512 G3508 3508 3412C 3516 3512 G3516B G3516H 3508B XQ60 3412 C3.4 G3520C 3512C 3512B 3516C 3516B 3306B C32 C175-20 C175-16 3408C
MOVIMENTATORE DI MATERIALI
MH3022 MH3024 MH3037 M325D MH MH3250 MH3260 M325D L MH
ABBATTITORE
FB518
PALA CON BRACCIO ARTICOLATO
559C 559D 539 2384D 2384C 579C 579D 2484D 2484C
TRATTORE PREPARAZIONE CANTIERI
586C 2864C
STABILIZZATRICE DI SUOLO
SS-250B
MOTORGRADER
135H 120M 2 130G 140M 3 140M 2 12M 3 AWD 16H NA 120H 120G 24 120B 16 14 18 120M 120K 163H 12M 3 12M 2 163H NA 160M 2 160M 3 120H NA 16GC 16M3 140K 2 135H NA 140H ES 12H NA 120H ES 140H NA 160M 3 AWD 24H 24M 160K 160H 160G 160M 140M 3 AWD 14M-3 12H ES 14H NA 120 GC 140B 140M 140K 140H 140G 143H 140 GC 18M3 160H ES 16M 160 16H 16G 14L 150 14M 140 14H 14G 14E 12H 12G 12M 12K 14M3 120 12F 160H NA 120K 2