HomeImpianto elettrico ed elettronicaSensori e interruttoriAltri sensori e interruttori146-0240: Interruttore a levetta di blocco a 28 volt in corrente continua
Home
Impianto elettrico ed elettronicaSensori e interruttoriAltri sensori e interruttori
146-0240: Interruttore a levetta di blocco a 28 volt in corrente continua
146-0240: Interruttore a levetta di blocco a 28 volt in corrente continua

L'interruttore a levetta di blocco Cat® per il cablaggio dell'attuatore della capote inclinabile impedisce il movimento involontario della capote.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
146-0240: Interruttore a levetta di blocco a 28 volt in corrente continua
146-0240: Interruttore a levetta di blocco a 28 volt in corrente continua

L'interruttore a levetta di blocco Cat® per il cablaggio dell'attuatore della capote inclinabile impedisce il movimento involontario della capote.
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
I componenti Cat garantiscono il funzionamento ottimale delle apparecchiature. Gli interruttori a levetta Cat sono interruttori elettrici che vengono azionati manualmente da una leva meccanica, una maniglia o un meccanismo a dondolo.

Attributi:
• Progettato per funzionare all'unisono con il resto dei componenti Cat in modo da garantire il massimo potenziale dei tuoi macchinari
• Singolo polo, doppio lancio
• Acciaio inox rivettato
• 3 posizioni, estrarre per cambiare posizione
• Fili neri, rossi e bianchi da 16 AWG ricoperti da una guaina gialla con spina di tenuta, connettore a 3 pin
• 28 Volt
• Etichetta funzione interruttore, codice articolo, livello di sostituzione, codice data sulla guaina gialla
• Costruzione resistente
• Facilmente azionabile
• Alta precisione per prestazioni costanti
• Resistenza all'acqua

Applicazione:
I componenti Cat sono in grado di operare in applicazioni gravose come vibrazioni, urti, intervalli di temperatura di esercizio estremi, cicli termici, shock termici, umidità, corrosione e polvere eccessiva. In genere vengono utilizzati per l'azionamento del bloccaggio o dell'inclinazione del cofano.

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui 1,3-butadiene, riconosciuto nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Descrizione:
I componenti Cat garantiscono il funzionamento ottimale delle apparecchiature. Gli interruttori a levetta Cat sono interruttori elettrici che vengono azionati manualmente da una leva meccanica, una maniglia o un meccanismo a dondolo.

Attributi:
• Progettato per funzionare all'unisono con il resto dei componenti Cat in modo da garantire il massimo potenziale dei tuoi macchinari
• Singolo polo, doppio lancio
• Acciaio inox rivettato
• 3 posizioni, estrarre per cambiare posizione
• Fili neri, rossi e bianchi da 16 AWG ricoperti da una guaina gialla con spina di tenuta, connettore a 3 pin
• 28 Volt
• Etichetta funzione interruttore, codice articolo, livello di sostituzione, codice data sulla guaina gialla
• Costruzione resistente
• Facilmente azionabile
• Alta precisione per prestazioni costanti
• Resistenza all'acqua

Applicazione:
I componenti Cat sono in grado di operare in applicazioni gravose come vibrazioni, urti, intervalli di temperatura di esercizio estremi, cicli termici, shock termici, umidità, corrosione e polvere eccessiva. In genere vengono utilizzati per l'azionamento del bloccaggio o dell'inclinazione del cofano.

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui 1,3-butadiene, riconosciuto nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Unità di misuraUSAMetrico
Temperatura (°F): DA -40 A 185
Lunghezza totale (pollici): 10,87
Temperatura (°C): DA -40 A 85
Larghezza totale (mm): 16,1
Altezza totale (pollici): 1,28
Lunghezza totale (mm): 276
Dimensioni filettatura (pollici): 15/32-32
Altezza totale (mm): 32,3
Tipo di connettore: DT a 3 pin
Lunghezza filo (mm): 155
Lunghezza filo (pollici): 6,1
Lunghezza (pollici): 1,01 (da interruttore a levetta a chiavetta)
Larghezza totale (pollici): 0,64
Lunghezza (mm): 26,7 (da interruttore a levetta a chiavetta)
Material: Polyamide Plastic
Unità di misuraUSAMetrico
Temperatura (°F): DA -40 A 185
Lunghezza totale (pollici): 10,87
Temperatura (°C): DA -40 A 85
Visualizza di più
Modelli compatibili
Modelli compatibili
Pumper
SPF743
Underground Art Truck
AD63
Wheel Tractor
657G627G637G
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62GIT62HIT38G IIIT38G
Wheel Harvester
580B550B550560B570570B580
Engine
3516E
Soil Compactor
825G
Petroleum Engine
20163512E
Ejector Truck
740730
Wheel Dozer
824G824G II
Cold Planer
PM820PM825PM822PM620PM622
Landfill Compactor
826G
Rotary Cutter
RC20
Wheel Loader
972G972H950G II950G962H962G950H972G II938G II980G II962G II980H980G938G966H966G994F994H966G II
Track-Type Tractor
D8RD9TD9RD8R IID9 GCD10RD11R
Engine - Machine
3516C
Articulated Truck
725740730735 OEM735
Rotary Drill
MD6540C
Track Feller Buncher
TK7321190TTK722TK721TK752TK7511190TK7411290TTK711
Industrial Engine
3516B3516C3512C
Wheel Scraper
637E637G637D627G657G657E
Truck
785789797793D793C793F795F AC789C789D789B785G785C785D797B785B
Spray Ar
CAT WDS
Tractor
784C
Visualizza di più
Pumper
SPF743
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Diagramma delle parti per 146-0240
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto