サインイン
チルトフードアクチュエーターワイヤーハーネス用Cat®ロッキングトグルスイッチは、意図しないフードの動きを防止します。
ブランド: Cat
チルトフードアクチュエーターワイヤーハーネス用Cat®ロッキングトグルスイッチは、意図しないフードの動きを防止します。
ブランド: Cat
説明:
Catコンポーネントは、お客様の機器が最適なレベルで稼働していることを保証します Catトグルスイッチアセンブリは、機械式レバー、ハンドル、またはロッキング機構によって手動で作動する電気スイッチです
特長:
• 他のCatコンポーネントと一体となって動作するように設計されており、機器のポテンシャルを最大限に引き出すことができます
• 単極双投
• ステンレス鋼はリベットで留めた
• 3ポジション、位置を変更するには引き出す
• 黒、赤、白の16AWGワイヤは、シーリングプラグ、3ピンコネクタ付き黄色のスリーブで覆われています
• 28ボルト
• ラベルスイッチ機能、部品番号、変更レベル、黄色のスリーブの日付コード
• 頑丈な構造
• 簡単に操作
• 高精度で一貫した性能を実現
• 耐水性
用途
Catのコンポーネントは、激しい振動、衝撃、極端な動作温度範囲、熱サイクル、熱衝撃、湿度、腐食、過度のほこりなどの過酷な用途で動作することができます。通常、ロックまたはフードチルト作動に使用されます。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み