Seleziona il negozio
Accedi
Seleziona il negozio
Accedi
Seleziona il negozio
Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Seleziona il negozio
Per prezzi e disponibilità
Per impieghi tipici come lo scavo per la realizzazione di plinti, seminterrati e canali di drenaggio, canali per utenze pubbliche, riempimento e conservazione di pendii e terrapieni in cantieri edili, industriali e di paesaggistica.
1 - 1 di 1 risultati
1 - 1 di 1 risultati
Cat
Profondità massima di scavo
117 in
Peso operativo
2325.9 lb
Lunghezza totale
91.9 in
Distanziamento stabilizzatore - Posizione operativa
71.4 in
Profondità di scavo a 610 mm
124.3 in
Profondità di scavo a 4.220 mm
106.5 in
Profondità di scavo parete dritta
79.5 in
Altezza operativa totale
146.6 in
Altezza di carico
97.2 in
Sbraccio di carico
73.6 in
Sbraccio da articolazione di rotazione a terra
158.6 in
Arco di rotazione
180 gradi
Rotazione benna
183 gradi
Forza di strappo alla benna
7012.9 lb
Forza di strappo braccio
3538.4 lb
Altezza articolazione braccio
17.6 in
Distanza libera da terra
3.9 in
Altezza di trasporto
100.9 in
Larghezza di trasporto
80.4 in
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard con alimentazione elettrica 14 pin
Flusso idraulico ottimale
50-86 L/min (13-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale
180-230 bar (2.600-3.340 psi)
Corsa di spostamento laterale totale
33 in
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata