Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.
В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен
Выбрать дилерский центр
Цены и наличие
Выбрать дилерский центр
Выбрать дилерский центр
Применяется для выемки грунта, рытья котлованов, дренажных канав и траншей, обратной засыпки, а также обработки склонов и насыпей в строительстве, промышленности и при ландшафтных работах.
1 - 1 из 1 результатов
1 - 1 из 1 результатов
Cat
Максимальная глубина выемки
117 in
Эксплуатационная масса
2325.9 lb
Габаритная длина
91.9 in
Расстояние между выносными опорами — рабочее положение
71.4 in
Глубина копания при 610 мм (2 фута)
124.3 in
Глубина копания при 4220 мм (8 футов)
106.5 in
Глубина копания при формировании вертикальной стены
79.5 in
Общая рабочая высота
146.6 in
Высота погрузки
97.2 in
Вылет при погрузке
73.6 in
Вылет от поворотного шарнира на уровне опорной поверхности
158.6 in
Угол поворота стрелы
180 градусов
Поворот ковша
183 градуса
Вырывное усилие ковша
7012.9 lb
Вырывное усилие рукояти
3538.4 lb
Высота шарнира стрелы
17.6 in
Дорожный просвет
3.9 in
Транспортная высота
100.9 in
Транспортная ширина
80.4 in
Требуемая гидросистема
Стандартный расход с электрооборудованием с 14 контактами
Оптимальный расход гидравлического масла
50–86 л/мин (13–23 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме
180-230 бар (2600-3340 фунтов на кв. дюйм)
Полное перемещение поворотной стойки
33 in
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика