この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
CAT® G3500 Remanシリンダヘッド(3アングル)
Cat
Width (in)
11.55
Length (in)
16.55
Height (in)
10.1
Weight (lb)
106.9
CAT®部品523-8663は、内径170 mmノンカフ型シリンダスリーブです。エンジン内部を保護し、機械の円滑で効率的な作動を維持します。
Cat
CAT®コンロッドベアリングは、107-7330に対応する機械に使用します。
Cat
長さ(in)
6.4
高さ(in)
3.6
Material
Steel Backed Aluminum Bearing
1200の1~16 結果
1200の1~16 結果