いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホームアタッチメントオーガ153-4095: 914 mm(36 in)ツリービット
ホームアタッチメントオーガ153-4095: 914 mm(36 in)ツリービット
代替部品を比較
全長
質量
Diameter (in)
説明
153-4095
この部品:
153-4095: 914 mm(36 in)ツリービット

50.7 in

308.6 lb

36 / 18

くい穴の掘削、足場の作成、灌木および樹木の植栽を簡単に効率よく行えるよう設計されています。

372-0289-L
この部品:
372-0289-L: Tooth Gp-Tree Bit Bundle (Qty 13)

Complete set of replacement tree bit teeth.

関連部品
479-8086: 3.05 m(10 ft)
479-8086: 3.05 m(10 ft)

Cat独自の設計で、最小限の往復回数で効率的に除雪を行い、凍結防止剤の蓄積を低減します。

価格を確認
353-1697: 1,220 mm(48 in)
353-1697: 1,220 mm(48 in)

パレットフォークは、建設現場でのパレットに載った積荷の運搬、造園や苗床での袋詰めの肥料や種子のハンドリングに使用されます。

価格を確認
218-3178: A23、スキッドステアカプラ
218-3178: A23、スキッドステアカプラ

CAT®オーガは、建設、農業、整地作業でのくい穴掘り用途(足場、フェンス、標識、樹木、灌木など)に使用されます。

価格を確認
219-7706: A41、スキッドステアカプラ
219-7706: A41、スキッドステアカプラ

CAT®オーガは、建設、農業、整地作業でのくい穴掘り用途(足場、フェンス、標識、樹木、灌木など)に使用されます。

価格を確認
264-9400: BR118
264-9400: BR118

Cat®ブラシカッターは伐採や刈払いの用途で活躍します。

価格を確認
285-6115: 1,829 mm(72インチ)
285-6115: 1,829 mm(72インチ)

Cat®ユーティリティグラップルフォークは、さまざまな運転条件において、多様なマテリアルを扱うことができるように設計されています。

価格を確認
481-3668: 2.4 m(8 ft)
481-3668: 2.4 m(8 ft)

最高の効率とパワーで雪を移動する堅牢設計。

価格を確認
426-6548: 2,036 mm(80 in)ボルトオンカッティングエッジ
426-6548: 2,036 mm(80 in)ボルトオンカッティングエッジ

高い保持力で、木やリサイクル用廃材など、大型の一般的でない形状の物体をつかむことができます。

価格を確認
493-2259: BU118
493-2259: BU118

Cat®ユーティリティブルームは、前進または後進走行をしながら平坦な地面を掃いて、軽い粉塵を収集します。

価格を確認
479-8086
479-8086: 3.05 m(10 ft)
価格を確認
353-1697
353-1697: 1,220 mm(48 in)
価格を確認
218-3178
218-3178: A23、スキッドステアカプラ
価格を確認
219-7706
219-7706: A41、スキッドステアカプラ
価格を確認
264-9400
264-9400: BR118
価格を確認
285-6115
285-6115: 1,829 mm(72インチ)
価格を確認
481-3668
481-3668: 2.4 m(8 ft)
価格を確認
426-6548
426-6548: 2,036 mm(80 in)ボルトオンカッティングエッジ
価格を確認
493-2259
493-2259: BU118
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み