Designed for digging postholes, footings, shrub and tree plantings easily and efficiently.
แบรนด์: Cat
Designed for digging postholes, footings, shrub and tree plantings easily and efficiently.
แบรนด์: Cat
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
50.7 in
308.6 lb
Designed for digging postholes, footings, shrub and tree plantings easily and efficiently.
Complete set of replacement tree bit teeth.
Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural andlandscaping applications.
Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural andlandscaping applications.
Cat® Utility Grapple Forks are designed to handle a wide variety of materials in a variety of operating conditions.
Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.
Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.
Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.
Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.
หน่วยวัด