ホーム2P-1287: BOLT
ホーム2P-1287: BOLT
2P-1287: BOLT

ブランド: Cat

fallback-image
生産中止
2P-1287: BOLT
交換オプションについては、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

ブランド: Cat

生産中止
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号2P-1287の説明

この部品の説明は、まだ掲載されていません。

部品番号2P-1287の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Bolt Length (in): 0.5
Bolt Length (mm): 12.7
Bolt Type: Hex Flange Head
Grip Length (in): 0.094
Grip Length (mm): 2.39
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
マテリアル: 炭素鋼
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
さらに表示
部品番号2P-1287と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

814

ホイールトラクタ

627 627B

ブルドーザ

D7F D5 D4D D6C

油圧ショベル

225 235

ホイールスクレーパ

627 627B 637 637B

パイプレイヤ

572F 571F 561C

ホイールスキッダ

518 528

モータグレーダ

12G 120G 120 140G 12F 130G 140 14E

トラックローダ

941B 977K 951C 951B 955K 955L 941

産業用エンジン

3304 3306 D333C D330C

発電機

SR4

ホイールローダ

920 980B 930 966C 950

ランドフィルコンパクタ

816

船舶用エンジン

D333C 3304 3306 D330C

ソイルコンパクタ

815

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み