Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング3F-9141: 内径73.02 mmシールOリング
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング3F-9141: 内径73.02 mmシールOリング
3F-9141: 内径73.02 mmシールOリング

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
3F-9141: 内径73.02 mmシールOリング
3F-9141: 内径73.02 mmシールOリング
3F-9141: 内径73.02 mmシールOリング
3F-9141: 内径73.02 mmシールOリング
3F-9141: 内径73.02 mmシールOリング

Oリング

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号3F-9141の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 4.78
断面直径(in): 0.188
内径(mm): 73.02
内径(in): 2.875
外径(mm): 3.25
コーティング: なし
外径(in): 82.58
マテリアル明細: NBRは,耐摩耗性と耐切断性に優れた汎用性の高い素材です。航空機,エンジン オイル,ディーゼル燃料,冷却水/尿素水,作動油,オートマチック トランスミッション フルードの用途に適しています。バイオディーゼルには使用しないでください。
注記: 寸法と素材の説明は参照用にのみ提供されています。画像と色が異なる場合がございます。
マテリアル: NBR(75),NBR - ニトリル,ニトリル/NBR/HNBR/XNBRゴム
SAE AS568ダッシュ サイズ: 0
シール内径(mm): 73.02
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
さらに表示
部品番号3F-9141と互換性のあるモデル

トラックローダ

955C 977D

船舶用エンジン

D364 D375D D397D

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み