この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
デュオコーン™ シール グループ
Cat
Seal Type
Duo-Cone
Outside Diameter (in)
10.11
Inside Diameter (in)
8.8
Width (in)
1.83
CAT® メタル フェース タイプ シール,アクスル用
Cat
内径(in)
2.11
外径(in)
3.02
全幅(in)
0.75
質量(lb)
0.46
Material
Alloy Iron
Cat® Lip Type Seal prevents the leakage of fluids and the ingress of contaminants, maintaining the integrity and efficiency of components
Cat
Material
Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber, Plastic Plastic
1200の1~16 結果
1200の1~16 結果