Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントブレーカブレーカ532-9108: B8
ホームアタッチメントブレーカブレーカ532-9108: B8
532-9108: B8

解体用途および建設用途に使用します。

ブランド: Cat

製品画像
532-9108: B8
532-9108: B8
532-9108: B8
532-9108: B8
532-9108: B8
532-9108: B8
532-9108: B8
532-9108: B8
532-9108: B8
532-9108: B8
532-9108: B8
532-9108: B8

解体用途および建設用途に使用します。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号532-9108の説明

スキッドステアローダ、コンパクトトラックローダ、ミニ油圧ショベル、バックホーローダ用のCAT®ブレーカは、解体、建設、道路工事の各種作業を想定して設計された、高性能粉砕装置です。

さらに表示
部品番号532-9108の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
運転質量 - ツール装着時: 349.7 kg
運転質量 - ツール装着時: 771 lb
Model/Style: B8 Top Mount
エネルギークラス: 848.2 ft·lbf
エネルギークラス: 1150 J
Energy Class (J): 1150
Energy Class (ft.lbf): 848.2
機械クラス: 6 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ
Mounting Hole Pattern Size: LG
ツールシャフト直径: 3 in
ツールシャフト直径: 75 mm
衝撃回数: 400 ~ 800 bpm
最小動作圧力: 1704.1 psi
最小動作圧力: 11749 kPa
最小キャリア質量: 6350 kg
最小キャリア質量: 13999.3 lb
最適油圧流量: 50~90 lpm(13.2~23.8 gpm)
全幅: 316 mm
全幅: 12.4 in
全長: 17.3 in
全長: 440 mm
全高: 1413 mm
全高: 55.6 in
高さ - ツール別: 39.6 in
高さ - ツール別: 1005 mm
騒音レベル: 133 dB
マウンチングブラケットサイズ: 大型
Machine Type: コンパクト履帯式ローダ,スキッドステアローダ,バックホーローダ,油圧ショベル
さらに表示
部品番号532-9108と互換性のあるモデル

ハンマー

B8

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み