Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントブレーカブレーカツール542-1760: B4クロスカットチゼル
ホームアタッチメントブレーカブレーカツール542-1760: B4クロスカットチゼル
542-1760: B4クロスカットチゼル

ブレーカツールは,さまざまな異なるマテリアルを粉砕するために使用します。

ブランド: Cat

製品画像
542-1760: B4クロスカットチゼル
542-1760: B4クロスカットチゼル
542-1760: B4クロスカットチゼル
542-1760: B4クロスカットチゼル
542-1760: B4クロスカットチゼル
542-1760: B4クロスカットチゼル
542-1760: B4クロスカットチゼル
542-1760: B4クロスカットチゼル

ブレーカツールは,さまざまな異なるマテリアルを粉砕するために使用します。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号542-1760の説明

Cat®ブレーカツールは,熱処理済みで、ブレーカピストのン直径と質量の両方に適合するCATブレーカ向けに設計されており、最大のブローエネルギーを実現します。

さらに表示
部品番号542-1760の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ツールシャフト直径: 53 mm
ツールシャフト直径: 2.1 in
Hammer Compatibility: B4
全長: 22.8 in
全長: 580 mm
Tool Shaft Diameter (mm): 53
Tool Shaft Diameter (in): 2.1
質量: 44.1 lb
質量: 20 kg
Weight (lb): 44.1
Weight (kg): 20
適合性: B4ブレーカ
さらに表示
部品番号542-1760と互換性のあるモデル

ワークツール

B4

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み