Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントカプラ576-1203: S-50ピングラバLCS(10トンミニ油圧ショベル用)
ホームアタッチメントカプラ576-1203: S-50ピングラバLCS(10トンミニ油圧ショベル用)
576-1203: S-50ピングラバLCS(10トンミニ油圧ショベル用)

Sタイプカプラはピングラバ型専用カプラです。さまざまなプラットフォームの機械編成内でのツール交換が可能になっています。重要な特長として、アタッチメントへの一貫性の高いタイトフィット、低オフセット、高い信頼性が挙げられます。

ブランド: Cat

製品画像
576-1203: S-50ピングラバLCS(10トンミニ油圧ショベル用)
576-1203: S-50ピングラバLCS(10トンミニ油圧ショベル用)
576-1203: S-50ピングラバLCS(10トンミニ油圧ショベル用)
576-1203: S-50ピングラバLCS(10トンミニ油圧ショベル用)
576-1203: S-50ピングラバLCS(10トンミニ油圧ショベル用)
576-1203: S-50ピングラバLCS(10トンミニ油圧ショベル用)
576-1203: S-50ピングラバLCS(10トンミニ油圧ショベル用)
576-1203: S-50ピングラバLCS(10トンミニ油圧ショベル用)

Sタイプカプラはピングラバ型専用カプラです。さまざまなプラットフォームの機械編成内でのツール交換が可能になっています。重要な特長として、アタッチメントへの一貫性の高いタイトフィット、低オフセット、高い信頼性が挙げられます。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号576-1203の説明

ミニ油圧ショベル用CAT® Sタイプカプラは、専用のクイックカプラソリューションに最適な設計が施されています。低オフセット、ピングラバ能力、ウェッジ型ロッキングシステムにより、タイトフィットを実現し、使用中にアタッチメントの遊びがありません。また、さまざまなプラットフォームやブランド間でのワークツールの交換にも対応しています。Sタイプカプラとさまざまなバケットを装着できるチルトローテートシステムと組み合わせることで、ミニ油圧ショベル向けの包括的なソリューションとなります。カプラは最高水準の安全基準で設計されており、視認性に優れたロッキング機構を備えています。

さらに表示
部品番号576-1203の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
質量: 97.5 kg
質量: 215 lb
Machine Class: 310 Next Gen
リフティングフック耐荷重: 6613.9 lb
リフティングフック耐荷重: 3000 kg
Coupler Type: S 50
幅: 13.9 in
幅: 353 mm
Pins Included: No
全長: 27.1 in
全長: 689 mm
全高: 13 in
全高: 330 mm
ピンの直径: 2.4 in
ピンの直径: 60 mm
機械クラス: 10トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式: ピンオン式
必要な油圧システム: 専用工場取付け
最大動作圧力: 350 bar
最大動作圧力: 5076.3 psi
カプラの形式: S-50ピングラバ
さらに表示
部品番号576-1203と互換性のあるモデル

ワークツール

S50

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み