Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントバケット - ミニ油圧ショベル(0~10T)586-5945: 400 mm(16 in)
ホームアタッチメントバケット - ミニ油圧ショベル(0~10T)586-5945: 400 mm(16 in)
586-5945: 400 mm(16 in)

溝堀作業用途に最適であり、あらゆる地質での掘削作業一般、埋戻し作業から、ヘビーデューティ用途にまで対応しています。

ブランド: Cat

製品画像
586-5945: 400 mm(16 in)
586-5945: 400 mm(16 in)
586-5945: 400 mm(16 in)
586-5945: 400 mm(16 in)
586-5945: 400 mm(16 in)
586-5945: 400 mm(16 in)
586-5945: 400 mm(16 in)
586-5945: 400 mm(16 in)

溝堀作業用途に最適であり、あらゆる地質での掘削作業一般、埋戻し作業から、ヘビーデューティ用途にまで対応しています。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号586-5945の説明

CAT®ミニ油圧ショベル用ノルディック溝掘バケットは、溝堀作業用途に最適であり、あらゆる地質での掘削作業一般、埋戻し作業にも使用できます。耐久性に優れたサイド摩耗プレートにより、ヘビーデューティ用途に最適な耐摩耗性を発揮します。長いバケットフロア、短いチップ半径、フラットなトルクチューブ構造を備えているため、Sタイプカプラやチルトローテートシステムとの組み合わせに最適です。

さらに表示
部品番号586-5945の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
幅: 15.7 in
幅: 400 mm
Rated Capacity (L): 220
Rated Capacity (ft3): 7.8
容量: 7.8 ft³
容量: 220 l
Width (in): 16
Width (mm): 400
質量: 383.6 lb
質量: 174 kg
Machine Interface: S-50
ベースエッジ厚さ: 1 in
ベースエッジ厚さ: 25 mm
チップ半径: 1329 mm
チップ半径: 52.3 in
インターフェイス形式: S-50カプラ
さらに表示
部品番号586-5945と互換性のあるモデル

ミニ油圧ショベル

308 307.5 309 305 CR

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み