ホームアタッチメントブレーカブレーカツール582-1495: B1平行スペード
ホームアタッチメントブレーカブレーカツール582-1495: B1平行スペード
582-1495: B1平行スペード

ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。

ブランド: Cat

製品画像
582-1495: B1平行スペード
582-1495: B1平行スペード
582-1495: B1平行スペード
582-1495: B1平行スペード
582-1495: B1平行スペード
582-1495: B1平行スペード
582-1495: B1平行スペード
582-1495: B1平行スペード

ブレーカツールは、さまざまな種類のマテリアルを粉砕するために使用します。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号582-1495の説明

CAT®ブレーカツールは、熱処理済みで、ブレーカピストンの直径と質量の両方に適合するCATブレーカ向けに設計されており、最大のブローエネルギーを実現します。

さらに表示
部品番号582-1495の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ツールシャフト直径: 40 mm
ツールシャフト直径: 1.6 in
Hammer Compatibility: B1
全長: 15.6 in
全長: 397 mm
Tool Shaft Diameter (mm): 40
Tool Shaft Diameter (in): 1.6
質量: 9.9 lb
質量: 4.5 kg
Weight (lb): 10
Weight (kg): 4.5
適合性: B1ブレーカ
さらに表示
部品番号582-1495と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み