Αρχική οθόνηΣυνημμέναΚάδοι - Μικρός υδραυλικός εκσκαφέας (0 - 10T)586-5945: 400 mm (16 in)
Αρχική οθόνη
ΣυνημμέναΚάδοι - Μικρός υδραυλικός εκσκαφέας (0 - 10T)
586-5945: 400 mm (16 in)
586-5945: 400 mm (16 in)

Ideal for trenching applications, but suitable for general excavation and backfilling in all kinds of soil types up to heavy duty applications.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
586-5945: 400 mm (16 in)
586-5945: 400 mm (16 in)
586-5945: 400 mm (16 in)
586-5945: 400 mm (16 in)
586-5945: 400 mm (16 in)
586-5945: 400 mm (16 in)
586-5945: 400 mm (16 in)
586-5945: 400 mm (16 in)

Ideal for trenching applications, but suitable for general excavation and backfilling in all kinds of soil types up to heavy duty applications.

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

Nordic Trenching Buckets for Cat® Mini Excavators are ideal for trenching applications, but can be used for general excavation and backfilling in a variety of soil types. Durable side wear plates provide optimal wear resistance in heavy duty applications. Due to the longer bucket floor length, shorter tip radius and flat torque tube construction they are an ideal match when combined with an S Type Coupler or Tilt Rotate System.

Nordic Trenching Buckets for Cat® Mini Excavators are ideal for trenching applications, but can be used for general excavation and backfilling in a variety of soil types. Durable side wear plates provide optimal wear resistance in heavy duty applications. Due to the longer bucket floor length, shorter tip radius and flat torque tube construction they are an ideal match when combined with an S Type Coupler or Tilt Rotate System.

Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Width: 400 mm
Width: 15.7 in
Capacity: 7.8 ft³
Capacity: 220 l
Weight: 383.6 lb
Weight: 174 kg
Base Edge Thickness: 25 mm
Base Edge Thickness: 1 in
Tip Radius: 1329 mm
Tip Radius: 52.3 in
Interface Type: S-50 Coupler
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Width: 400 mm
Width: 15.7 in
Capacity: 7.8 ft³
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
μικρος υδραυλικος εκσκαφεας
308307.5309305 CR
Προβολή περισσότερων
μικρος υδραυλικος εκσκαφεας
308307.5309305 CR
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Parts Diagrams
No EquipmentPARTS_DIAGRAMS_NEW_EMPTY_MESSAGE
Επιλογή εξοπλισμού
Σχετικά ανταλλακτικά
576-1203
576-1203: S50 Pin Grabber LCS 10 Ton Mini Excavators
Έλεγχος τιμών
570-7121
570-7121: TRS8, S50 / S50, 7-10 Ton Mini Excavators
Έλεγχος τιμών
570-7124
570-7124: TRS8, Pin On (Pin Grabber) / S50, 7-9 Ton Mini Excavators
Έλεγχος τιμών
576-1201
576-1201: S50 Pin Grabber LCS 8 Ton Mini Excavators
Έλεγχος τιμών
570-7120
570-7120: TRS8, S50 / S50, Grapple, 7-10 Ton Mini Excavators
Έλεγχος τιμών
570-7125
570-7125: TRS8, Pin On (Pin Grabber) / S50, 10 Ton Mini Excavators
Έλεγχος τιμών
586-5951
586-5951: 1300 mm (51 in)
Έλεγχος τιμών
576-1200
576-1200: S50 Pin Grabber 8 Ton Mini Excavators
Έλεγχος τιμών
576-1202
576-1202: S50 Pin Grabber 10 Ton Mini Excavators
Έλεγχος τιμών
586-5959
586-5959: 950 mm (37 in)
Έλεγχος τιμών
586-5966
586-5966: 920 mm (36 in)
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό